Miksi kannattaa hankkia Alpha3-kiertovesipumppu
Kattava kuvaus ALPHA3:n lisätoiminnoista ja eduista, joiden ansiosta tämä malli on optimaalinen, liiketoimintaasi tehostava pumppuratkaisu. Pumpun asetusten määrittäminen ja valvonta sekä järjestelmän tasapainotus sujuvat vaivattomasti. Tässä ALPHA3 Ecademy -kurssissa viittaamme Grundfos GO Remote -sovellukseen. Sovelluksen nimi on muuttunut Grundfos GO:ksi, mutta toiminnot ovat edelleen samat. GO Balance -sovellukseen ei ole tehty muutoksia.
ALPHA3-kiertovesipumppu tarjoaa asukkaille paremman asumismukavuuden, mielenrauhan ja energiasäästöjä eli taattua Grundfos-laatua.
Tällä videolla keskitymme siihen, miksi asentajan kannattaa hankkia ALPHA3-pumppu ja miten se tuo lisäarvoa liiketoimintaasi.
Kerromme myös lisätoiminnoista ja eduista, jotka tekevät pumpun asetusten määrittämisestä ja valvonnasta sekä järjestelmän tasapainotuksesta helppoa, nopeaa ja miellyttävää myös asentajan näkökulmasta.
Kiertovesipumpun rakenne on tunnettua ja todistettua Grundfos-laatua, ja pumppu on yhtä luotettava ja tehokas kuin muutkin ALPHA-pumput.
Uutena ja muista pumpuista poikkeavana ominaisuutena ALPHA3-mallissa on sisäänrakennettu kaksisuuntainen Bluetooth-yhteys. Se tarjoaa monia etuja, kun pumppua käytetään yhdessä Grundfos GO Remote- ja GO Balance -sovellusten kanssa.
GO Remote -sovellus on kätevä etäohjaustyökalu. Tällä samalla sovelluksella ohjataan myös muita Grundfos-pumppuja.
GO Remote -sovelluksella on helppo määrittää asetukset ja valvoa ALPHA3-pumppua.
Lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen tarvitset vain GO Balance -sovelluksen. Lämmitysjärjestelmän tasapainotus käy helposti pelkän GO Balance -älypuhelinsovelluksen avulla. Et siis tarvitse edes ALPHA READERia.
Tutustutaan seuraavaksi GO Remote -sovelluksen ominaisuuksiin.
Aloitetaan pumpun asetusten määrityksestä, mikä tehdään yleensä mekaanisen asennuksen ja sähköasennuksen jälkeen.
GO Remote -sovellus sisältää käyttöönottoapurin, joka opastaa asetusten määrityksessä, joten kallista työaikaa ei mene hukkaan.
Säätötapa asetetaan GO Remote -sovelluksella eikä pumpusta, kuten yleensä.
Pumpussa on 6 säätötapaa: vakiopainesäätö, suhteellinen painesäätö, vakiokäyräkäyttö, patterilämmitystila, lattialämmitystila sekä yhdistetty patteri- ja lattialämmitystila.
Jos pumppu asennetaan järjestelmään, jossa on käytettävä tiettyä asetuspistettä, voit määrittää asetuspisteen helposti valitsemalla jonkin käyttäjän määrittämistä tiloista, joita ovat vakiopainesäätö, suhteellinen painesäätö ja vakiokäyräkäyttö.
Patterilämmitystilassa, lattialämmitystilassa sekä yhdistetyssä patteri- ja lattialämmitystilassa pumppu säätää suorituskykyään tai tehoaan automaattisesti todellisen lämmöntarpeen mukaan AutoAdapt-toiminnon avulla ja varmistaa mahdollisimman pienen energiankulutuksen.
Pumpun tilatietojen avulla voit asentajana varmistaa, että asukas pysyy tyytyväisenä.
GO Remote -sovelluksesta näet kaikki tilatiedot, kuten virtaaman, nostokorkeuden, moottorin nopeuden, tehonkulutuksen, energiankulutuksen ja käytön lokihistorian pumpun asennushetkestä alkaen.
Pumpun suorituskyvyn ja toiminnan valvonta on helppoa, joten voit luottaa siihen, että pumppu käy optimaalisesti.
Jos jotakin on vialla, myös vianmääritys käy nopeasti. Jos pumppu on esimerkiksi jumittunut, pumpun käyttöliittymässä palaa punainen kysymysmerkkisymboli, jonka asukaskin näkee.
Grundfos GO Remote -sovelluksen Hälytykset ja varoitukset -valikosta näet vian kuvauksen ja korjausehdotuksen.
Asukas saa nopeaa palvelua, ja sinä säästät työaikaa.
Tutustutaan vielä tarkemmin GO Balance -sovellukseen.
Lämmitysjärjestelmän tasapainotus käy helposti pelkällä GO Balance -sovelluksella älypuhelimellasi, eikä ALPHA READERia tarvita lainkaan.
Kaksiputkisen patterilämmitysjärjestelmän, lattialämmitysjärjestelmän tai näiden kahden yhdistelmän tasapainottaminen voi parantaa asumismukavuutta ja tuoda kustannussäästöjä.
Asumismukavuus on taattu, sillä vedenjakelu pysyy optimaalisena kaikissa huoneissa. Lisäksi asukas voi säästää energiakustannuksissa 7–20 % talotyypistä ja lämmitysjärjestelmästä riippuen.
ALPHA3:n energiatehokkuus on markkinoiden paras, joten jos asukas haluaa säästää energiakustannuksissa, kannattaa valita ALPHA3.
GO Remote -sovelluksen ajastustoiminto auttaa nipistämään kuluja. Voit asettaa pumpun käymään tiettyinä ajanjaksoina asukkaan päivärytmin mukaan. Voit valita kahdesta valmiista mallista tai luoda oman aikataulun jokaiselle viikonpäivälle.
Kun ajastus on käytössä, pumppu käy automaattisesti hitaalla nopeudella kahden minuutin ajan 25 tunnin välein, mikä estää laakereiden jumittumisen tai pumpun tukkeutumisen epäpuhtauksien takia.
Myös toisella säätötavalla voi säästää energiaa. Kesätilassa voit määrittää pumpun kytkeytymään pois päältä joksikin aikaa. Seisonta-aikana pumppu voitelee itsensä käynnistymällä kerran 25 tunnissa.
Asukkaiden ei enää tarvitse olla huolissaan suurista kustannuksista, ja he voivat luottaa siihen, että pumppu käynnistyy ongelmitta.
GO Remote- ja GO Balance -sovelluksilla voit luoda järjestelmää tai tasapainotusta koskevia raportteja asennuskohteessa. Voit lähettää raportit itsellesi tai asukkaalle sähköpostitse tai tallentaa ne puhelimeesi.
Pumpussa on myös ilmaustila. Järjestelmän ilmaaminen on erittäin tärkeää, ennen kuin pumppu otetaan käyttöön, sillä se vähentää korroosiota ja järjestelmästä kuuluvaa ääntä. Ilmaustila aktivoidaan
GO Remote -sovelluksen Apuri-valikosta, jolloin pumppu käy maksiminopeudella. Ilmausprosessi kestää noin 30 minuuttia.
ALPHA3-pumpussa voit myös tarvittaessa päivittää pumppuohjelmiston GO Remote -sovelluksen avulla. Tämä kiertovesipumppu on siis valmiina vastaanottamaan pumpun suorituskykyä parantavia
ohjelmistopäivityksiä myös jatkossa.
Tässä vielä tämän koulutuksen yhteenveto. Asentajat ja asukkaat saavat nämä ALPHA3:n edut:
- Bluetooth-yhteydellä varustettua ALPHA3-pumppua voi ohjata etänä älypuhelimella Grundfos GO Remote -sovelluksella.
- GO Remote -sovelluksella pumpun asetusten määritys ja vianetsintä käyvät helposti ja nopeasti, joten sinä ja asukkaat voitte luottaa siihen, että pumppu käy optimaalisesti.
- Markkinoiden parhaan energiatehokkuuden, tasapainotuksen ja useiden säätötapojen ansiosta asukkaat voivat säästää energiakustannuksissa.
- GO Balance -sovelluksella lämmitysärjestelmän tasapainotus onnistuu älypuhelimella, eikä ALPHA READERia tarvita lainkaan.
- Tarvittaessa voit päivittää pumppuohjelmiston GO Remote -sovelluksen avulla, joten tämä kiertovesipumppu on valmiina uusille ominaisuuksille myös jatkossa.