6 - Edistyksellinen pystyasenteinen in-line-pumppu (TPE3)

Grundfosin TPE3 on pystyasenteinen in-line-pumppu, joka vakuuttaa älykkäillä toiminnoillaan ja erinomaisella hyötysuhteellaan. Tutustu tuotteeseen tarkemmin.

Aloita kurssi

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot

Kurssit

00:05:27

Johdanto

Tutustu TPE3:n integroituun lämpöenergiamittariin, ΔT-säätötapaan, virtaaman rajoitustoimintoon ja muihin etuihin

00:04:42

Jäähdytysjärjestelmän toiminnan tehostaminen

Kuinka jäähdytysjärjestelmän toimintaa voidaan optimoida TPE3-pumpun avulla? Tutustu aiheeseen täällä.

00:03:15

Tpe2 vai tpe3 – ohjeet pumpun valintaan

Opi valitsemaan oikein TPE2 ja tai TPE3

Testaa tietosi

Vastaa muutamaan kysymykseen testataksesi oppimasi