Guías técnicas
Cómo precargar la presión en el tanque a presión incorporado del sistema SCALA2
Comprobación de la presión de precarga
Grundfos recomienda ajustar la presión de precarga en el tanque a presión incorporado del sistema SCALA2 durante la instalación y realizar una comprobación anual. Esto se debe a que todos los sistemas de presión con depósitos de expansión de aire requieren una presión de precarga adecuada para brindar un funcionamiento óptimo. Si no se mantiene una presión de precarga adecuada, se pueden provocar problemas como un funcionamiento ruidoso, fluctuaciones de presión, mayor riesgo de daños y mayor consumo energético.
Paso 1: Para el sistema y despresurízalo
Para el sistema SCALA2 pulsando el botón de parada. Para despresurizar el sistema, cierra la tubería de suministro y abre un grifo para liberar la presión restante en el sistema, o desconecta la bomba de las tuberías.Paso 2:
Paso 2: Ajusta la presión de aire
Desenrosca el tapón de la válvula de aire del tanque a presión. Bombea aire hasta alcanzar la presión requerida, que debe ser el 70 % del punto de ajuste/presión de descarga deseada (consulta la tabla siguiente para ver los ajustes óptimos de presión de precarga del tanque). Vuelve a colocar el tapón de la válvula de aire y apriétalo bien.
Paso 3: Vuelve a abrir la válvula de suministro y reinicia SCALA2
Abre la válvula de corte de suministro y vuelve a encender SCALA2.