Galería técnica

Velocidad del caudal de agua

La capacidad de calefacción requerida y el diferencial de temperatura del medio son relevantes cuando se calcula el diseño del caudal de agua para un sistema de calefacción. Los siguientes parámetros son relevantes para este propósito:

  • Capacidad de calefacción requerida
  • Diferencia de temperatura requerida del medio.

El caudal de agua qv correspondiente a una determinada salida de calefacción Φ se calcula a partir de la fórmula:

qv = Φ/Dtx cv x ςv) [m³ / s]

dónde:

Φ = potencia de calefacción [kW]

Dt = diferencia entre las temperaturas de suministro y retorno del agua [K]

cv = capacidad calorífica específica del agua [kJ/kg K]

ςv = densidad de agua [kg/m³]

El caudal de agua requerido en comparación con la velocidad de flujo máxima aceptable y la pérdida de presión en el sistema se utiliza para definir los tamaños de las tuberías, bombas, válvulas y otros componentes. El caudal de agua y la temperatura son los dos parámetros utilizados para regular un sistema de calefacción y conseguir la potencia de calefacción necesaria.

El cálculo del caudal a través de la tubería es necesario para garantizar el correcto caudal de la bomba de agua para el sistema de calefacción.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.