Galería técnica

Variador de frecuencia

Los variadores de frecuencia se utilizan para ajustar el caudal o la presión a la demanda real. Controlan la frecuencia de la energía eléctrica suministrada a las bombas o los ventiladores. Se puede lograr un importante ahorro energético utilizando una bomba VFD.

Un variador de frecuencia es un sistema para controlar la velocidad de rotación de un motor eléctrico de corriente alterna. Controla la frecuencia de la energía eléctrica suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un tipo específico de variador de velocidad. Los variadores de frecuencia también se denominan variadores de frecuencia (AFD), variadores de velocidad (VSD), variadores de frecuencia o variadores de frecuencia.

El control automático de frecuencia consiste en un circuito eléctrico primario que convierte la corriente alterna en corriente continua y la convierte de nuevo en corriente alterna con la frecuencia requerida. Pérdida de energía interna en el control automático de frecuencia nominal ~ 3,5%

Los variadores de frecuencia son ampliamente utilizados en bombas y motores de máquinas herramienta, compresores y en sistemas de ventilación para grandes edificios. Los motores con variador de frecuencia en los ventiladores ahorran energía al permitir que el volumen de aire se mueva para satisfacer la demanda del sistema. Las razones para emplear el control automático de frecuencia pueden estar relacionadas tanto con la funcionalidad de la aplicación como con el ahorro de energía. Por ejemplo, el control automático de frecuencia se utiliza en aplicaciones de bombeo en las que el caudal se ajusta al volumen o la presión. La bomba ajusta sus revoluciones a un determinado punto de ajuste mediante un bucle de regulación. Ajustar el caudal o la presión a la demanda real reduce el consumo de energía.

Grundfos CUE es un variador de frecuencia externo que funciona con una amplia gama de bombas Grundfos. El Grundfos MGE es un motor de accionamiento de frecuencia variable que incorpora una amplia gama de bombas E de Grundfos.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.