Galería técnica

Sensor de temperatura

Los sensores de temperatura se utilizan en todo tipo de instalaciones de edificios con ventilación, calefacción, aire acondicionado y similares.

El sensor de temperatura mide la temperatura del fluido que fluye (agua, aire, etc.) directamente a través de un casquillo del sensor o indirectamente a través de un accesorio montado en la tubería o el conducto.

Mecánica o electrónica.

Los sensores de temperatura pueden ser mecánicos, en forma de termómetro tradicional, o sensores electrónicos. Los termómetros tradicionales se usan sólo para monitorización, mientras que los sensores electrónicos de temperatura se usan para controlar, donde la señal se procesa digitalmente, por ejemplo en un sistema de gestión de edificios (BMS).

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.