Galería técnica

Altura de aspiración

La altura de aspiración en una bomba se refiere a la presión (presión negativa) en el lado de aspiración de la bomba.

La presión puede medirse desde la línea central de la parte hidráulica de la bomba hasta la superficie del agua en el lado de aspiración de la bomba.

En teoría, debería ser posible aspirar agua desde una profundidad de 10,33 m, sin embargo, esto requeriría un vacío absoluto. En la práctica, el máximo es, por tanto, mucho más bajo.

Para evitar la cavitación (el fenómeno de la formación de burbujas de vapor de un líquido que fluye en una región, donde la presión del líquido cae por debajo de su presión de vapor) es importante comparar la NPSH (altura de aspiración positiva neta) necesaria con la NPSH disponible.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.