Galería técnica
Tuberías de distribución de rociadores
La tubería del rociador distribuye los medios de extinción de incendios, normalmente agua, en las diferentes áreas del edificio. El diseño del sistema de tuberías debe cumplir con las especificaciones descritas en la norma de instalación para sistemas de rociadores contra incendios, y estas especifican el diseño del sistema y los componentes requeridos.
El material de la tubería debe protegerse contra la corrosión, y normalmente se prefieren materiales específicos para tipos de instalación específicos. Se utilizan los siguientes materiales de tubería y deben fabricarse de acuerdo con la norma DIN.
- Fundición dúctil
- Tubos de acero negro
- Tubería de acero galvanizado
- Tuberías de presión de cloruro de polietileno o polivinilo
- Tubería de acero inoxidable
Las tuberías deben instalarse para facilitar la reparación y no deben incrustarse en techos o suelos de hormigón. Deben protegerse contra daños mecánicos y las tuberías de acero no galvanizado deben pintarse, normalmente de color rojo.
Las juntas mecánicas de las tuberías deben contar con la homologación de un organismo de homologación externo. Las juntas flexibles, también denominadas compensadoras/juntas de expansión, se utilizan para absorber los choques de presión o los movimientos relativos menores entre dos tuberías, pero no deben utilizarse en caso de desalineación entre las tuberías.
Los soportes de las tuberías deben fijarse directamente al edificio y no deben utilizarse para soportar ninguna otra instalación.
Grundfos suministra bombas contra incendios para el suministro de agua como parte de sistemas de rociadores contra incendios homologados para la protección contra incendios industriales y comerciales.