Galería técnica

Funcionamiento con control de velocidad

El control de velocidad utilizando un variador de frecuencia es, sin duda, la forma más eficiente de ajustar el rendimiento de la bomba de aumento de presión expuesta a los requisitos de caudal variable. El método de control de velocidad da como resultado una nueva curva Q/H con una altura y un caudal reducidos.

Las características de las curvas son las mismas. Sin embargo, cuando se reduce la velocidad, las curvas se vuelven más planas, ya que la altura se reduce en un grado mayor que el caudal.

Por ejemplo, si el caudal se reduce en un 20%, el consumo de potencia del motor caerá al 65% en comparación con el consumo original.

Las bombas E de Grundfos son bombas de velocidad variable con un convertidor de frecuencia incorporado, y el CUE de Grundfos es un VFD externo que funciona con bombas estándar.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.