Galería técnica

Derivación sencilla con válvula de 3 vías en la tubería de alimentación

Se utiliza un solo bucle de mezcla en derivación cuando se desea caudal variable o temperatura variable o ambos en el lado secundario.

Función:

  • Lado secundario:
    La carga normalmente será una superficie de calor o un sistema de radiadores, donde existe una demanda de temperatura variable. Debido a una reducción en la temperatura del caudal, el caudal en el lado secundario será normalmente mayor. El caudal puede ser constante o variable, dependiendo del sistema. La válvula puede colocarse en la tubería de flujo o en la tubería de retorno.
  • Lado primario:
    El caudal disminuye cuando la válvula se está cerrando. Si se instala una bomba no controlada en el lado primario, la presión diferencial en el punto de conexión aumentará cuando el caudal disminuya.

Interacción con bombas con control de velocidad:

  • Lado secundario:
    Debido al mayor caudal en el lado secundario, una bomba con control de velocidad tendrá autoridad en el sistema secundario.
  • Lado primario:
    La bomba reducirá la velocidad cuando la válvula se cierre. Normalmente, el control de presión proporcional se recomienda en sistemas donde la pérdida de presión se divide entre el sistema de tuberías y las válvulas de control.

Las bombas Grundfos suelen formar parte de sistemas de calefacción en los que se utiliza un único circuito de mezcla de derivación para controlar el caudal y la temperatura.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.