Artículo
Ahorra agua y energía con sistemas eficientes de agua caliente
Las bombas de recirculación de agua caliente ofrecen soluciones ecológicas y rentables que permiten que los instaladores ofrezcan grandes ahorros a sus clientes. Gracias a las últimas innovaciones en tecnología de bombas, puedes aumentar el confort de los clientes en su vivienda y reducir al mismo tiempo sus facturas de agua y electricidad.
Sistemas de agua caliente que se amortizan:
La mayoría de las viviendas desperdician entre 15.000 y 20.000 litros de agua al año, suficiente para suministrar agua potable a 7500 personas durante todo el día.
Este despilfarro no solo perjudica al medio ambiente y contribuye a la crisis de falta de agua mundial, sino que también cuesta más caro al cliente, cuyas facturas de agua y electricidad son más elevadas por esperar diariamente a que el agua alcance una temperatura adecuada.
Una bomba de recirculación Grundfos proporciona agua caliente en el instante en que se abre un grifo. Gracias a su innovadora tecnología inteligente, la bomba puede usar hasta un 90 % menos de energía en comparación con los sistemas de recirculación tradicionales. La bomba de recirculación se amortiza en 18-24 meses básicamente mediante el ahorro en las facturas, lo que convierte a la gama COMFORT en un producto fácil de vender a los clientes, ya que las bombas disponibles ofrecen soluciones beneficiosas para todos.
Ahorro de dinero para los clientes y de tiempo para los instaladores
El tiempo es oro cuando se trata de la instalación. Una tubería del tamaño incorrecto o una bomba difícil de sustituir puede hacer perder el tiempo al instalador y retrasar sus compromisos posteriores. Muchas veces esto significa que los instaladores se sobrecargan con el kit y los componentes “por si acaso”.
Las bombas Grundfos son de tamaño único, lo que facilita y agiliza su sustitución. Los productos de la gama COMFORT comprenden los accesorios de tubería correspondientes e incluso son compatibles con los sistemas de la competencia. Este menor margen de error evita las siguientes llamadas constantes, visitas de nuevo a las instalaciones y retrasos en la entrega de piezas específicas.
Las bombas ALPHA N y UPS N llevan los atributos de la gama COMFORT un paso más allá, incorporando otras funciones de optimización que permiten a los usuarios sacar el máximo provecho de sus instalaciones.
Descubre cuánto podrías ahorrar:
Con una gama de bombas de recirculación de agua caliente entre las que elegir, nuestro equipo ofrece un desglose completo para garantizar que selecciones la bomba perfecta para las necesidades de tus clientes. Descubre cómo puedes ahorrar agua en la siguiente herramienta y mira lo que ofrece cada bomba.