Galería técnica
Termistores PTC
Los termistores son resistencias que reaccionan a los cambios de temperatura. Existen dos categorías: resistencias de silicio térmicamente sensibles y materiales de cerámica policristalina.
Los termistores comerciales PTC se dividen en dos categorías principales. La primera categoría consiste en resistencias de silicio térmicamente sensibles. Estos dispositivos muestran un coeficiente de temperatura positivo bastante uniforme (aproximadamente +0,77% / ° C) en la mayor parte de su rango de funcionamiento. También pueden presentar una región de coeficiente de temperatura negativa a temperaturas superiores a 150 ° C. Estos dispositivos se utilizan con mayor frecuencia para la compensación de temperatura de dispositivos semiconductores de silicio en el intervalo de -60 ° C a +150 ° C.
La otra categoría principal son los materiales cerámicos policristalinos. Normalmente son altamente resistivos pero se vuelven semiconductores mediante la adición de dopantes. Con mayor frecuencia se fabrican utilizando composiciones de bario, plomo y estroncio/titanitos con aditivos como itrio, manganeso, tantalio y sílice.
Estos dispositivos tienen una característica de resistencia-temperatura que muestra un coeficiente de temperatura negativo muy pequeño hasta que el dispositivo alcanza una temperatura crítica que se conoce como 'Curie', es decir, el interruptor o la temperatura de transición.
A medida que se acerca a esta temperatura crítica, los dispositivos comienzan a mostrar un coeficiente de resistencia positivo a la temperatura, así como un gran aumento en la resistencia. El cambio de resistencia puede ser tanto como varios órdenes de magnitud dentro de un rango de temperatura de unos pocos grados.
El termistor PTC debe conectarse a un circuito de control que pueda transformar el cambio de resistencia en una señal de control que pueda cortar la corriente de red al motor.
Muchas bombas Grundfos incorporan protección de motor con termistor PTC, lo que es un requisito para la aplicación.