Galería técnica
Presión proporcional;
La presión proporcional se utiliza en sistemas de circulación con un sistema de tuberías con baja pérdida de presión y válvulas de control para generar un caudal variable.
Las ilustraciones muestran que la caída de presión en las válvulas de control es inferior al 50% de la caída de presión total.
- La ilustración 1 muestra un sistema de calefacción con válvulas de 2 vías.
- La ilustración dos muestra un sistema de aire acondicionado con válvulas de 2 vías.
Las bombas circuladoras y de trasiego de agua de Grundfos garantizan un caudal de presión proporcional en edificios domésticos y comerciales y aplicaciones de aire acondicionado.