Galería técnica
Factor de potencia
El factor de potencia del motor es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente (cosφ). cos phi (φ) se utiliza, entre otros fines, para calcular el consumo de potencia de un motor.
El consumo de potencia es de gran importancia para las bombas. Para bombas con motores AC estándar, la entrada de potencia se encuentra midiendo la tensión de entrada y la corriente de entrada y leyendo el valor cosφ a plena carga en la placa de características del motor. Cosφ es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Cosφ también se conoce como factor de potencia (PF). El consumo de potencia P1 puede calcularse mediante las fórmulas mostradas a continuación en función de si el motor es monofásico o trifásico.
Motor AC monofásico, por ejemplo 1 x 230 V
P1 = U × I × cosφ
Motor trifásico de corriente alterna (por ejemplo, 3 x 400 V)
P1 = × U × I × cosφ
La curva de potencia muestra el consumo de potencia de la bomba a un caudal determinado.
P (potencia) puede calcularse si se conoce η utilizando la siguiente ecuación:
P = η
P = potencia [W]
ρ = densidad [kg/m 3 ]
g = aceleración debida a la gravedad [m/s 2 ], '9,81' se usa normalmente como el valor para g.
H = altura [m]
Q = caudal [m 3 / s]
η = eficiencia (no tiene unidad)
La siguiente ecuación se utiliza para obtener un cálculo rápido pero no preciso de la potencia:
P = η
P = potencia [W]
H = altura [m]
Q = caudal [m 3 / h]
η = eficiencia (no tiene unidad)
ρ y g son parte del factor '2,73', donde ρ = 1000 [kg/m 3 ] (agua a 4 ° C) yg = 9,81 [m/s 2 ]. Q está en [m 3 / h] en lugar de [m 3 / s] y también forma parte del factor '2,73'.
Obtener el factor de potencia del motor a partir del cálculo del consumo de potencia mostrado en una curva de potencia utilizando la información de la placa de características de la bomba Grundfos.