Galería técnica

Válvula de retención

Una válvula de retención permite que el medio fluya en una sola dirección y se monta para garantizar que el medio fluya a través de una tubería en la dirección correcta, donde las condiciones de presión podrían causar un flujo inverso. El caudal que atraviesa la válvula de retención provoca una caída de presión relativamente grande, que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar el sistema.

Existen diferentes tipos de válvulas de retención, como las accionadas por resorte, las de tipo basculante y las de tipo clapeta. Las válvulas de retención se utilizan, por ejemplo, con bucles de mezcla en sistemas de calefacción y refrigeración para garantizar un funcionamiento adecuado, y con sistemas de agua domésticos para evitar el reflujo.

Grundfos garantiza que el flujo inverso no sea un problema en las aplicaciones de calefacción, suministro de agua y aguas residuales, con válvulas de retención incluidas en la fase de diseño.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.