Galería técnica
Motores - Directiva EuP
La eficiencia energética general de las bombas se deriva del uso de motores. La Directiva EuP establece que desde el 16 de junio de 2011, los motores vendidos en la Unión Europea deben cumplir con el nivel de eficiencia IE2.
Desde el 1 de enero de 2015, los motores con una potencia nominal de 7,5-375 kW deben cumplir con el nivel de eficiencia IE3 o IE2 y estar equipados con un variador de velocidad. Desde el 1 de enero de 2017, los motores con una potencia nominal de 0,75-375 kW deben cumplir con el nivel de eficiencia IE3 o IE2 y estar equipados con un variador de velocidad.
Los motores Grundfos IE3 cumplen con la legislación EISA2007 para EE. UU. Y superan los requisitos de la UE establecidos por la Directiva EuP.
Motores IE4 e IE5
Los motores MGE de Grundfos modelo H/I / J son los más eficientes energéticamente hasta la fecha. Estos motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) están diseñados especialmente para operaciones de convertidor de frecuencia y optimizados para aplicaciones de bombeo y alta eficiencia a carga parcial. Esto da lugar a menores costes energéticos y de ciclo de vida y supera el nivel IE4 en IEC60034-30-1, incluso con pérdidas de convertidor de frecuencia a medio.
Para las circuladoras, la Directiva EuP se basa en las siguientes afirmaciones:
- El consumo anual de electricidad en la UE (EU27) es de 1067 TWh por año
- El consumo eléctrico estimado en la UE sin legislación sería de 1252 TWh para 2020, donde el 20% de esta cantidad es el consumo de motores de bombas
- El consumo eléctrico estimado en la UE con legislación sería de 1117 TWh en 2020
Los motores Grundfos cumplen o exceden los requisitos de la Directiva EuP, y los motores MGE de imanes permanentes de alta eficiencia con variador de frecuencia integrado están disponibles hasta 11 kW con clasificación de eficiencia IE5 para los productos relevantes.