Galería técnica

Bucle de mezcla

Los sistemas de calefacción que abastecen a los consumidores con diferentes necesidades (radiadores, suelo radiante, calefacción de superficie) y las zonas tienen diferentes demandas de caudal y temperatura. El control del caudal y la temperatura para cada tipo de consumidor y/o una zona del edificio se realiza mediante un bucle de mezcla.

El caudal y la temperatura serán iguales o inferiores a los del suministro de red. Debido a las variaciones en la demanda de calor, es preferible una bomba de bucle de mezcla con control de velocidad. Esto permite obtener el máximo ahorro energético.

Cuando se utiliza una válvula de control de 2 vías, la bomba principal controla la pérdida de presión en la válvula. Las bombas Grundfos suelen formar parte de sistemas de calefacción en los que se utiliza un bucle de mezcla.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.