Galería técnica

Bombas circuladoras principales

En un sistema de calefacción y aire acondicionado, el agua debe distribuirse desde el sistema de suministro hasta el punto de consumo. Esto se hace por medio de la bomba circuladora principal.

Los sistemas más grandes se pueden dividir en varios circuitos de tuberías, cada uno con su bomba local. La bomba principal es la bomba que distribuye la cantidad total de agua desde la fuente de suministro.

Debido a las variaciones en la demanda de calor y el caudal en los grandes sistemas, se recomienda usar bombas con control de velocidad en paralelo como bombas principales. Mediante el uso de bombas con control de velocidad, también es posible obtener el máximo ahorro energético. Se recomienda un máximo de tres bombas más una bomba de reserva.

Las bombas circuladoras y de una sola etapa en línea de Grundfos son eficaces como bombas principales de agua en aplicaciones de calefacción y aire acondicionado.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.