Galería técnica

Subenfriador de líquido

Se instala un subenfriador de líquido en una planta de refrigeración para aumentar el rendimiento del evaporador. El líquido subenfriado reduce la temperatura de entrada del refrigerante al evaporador.

El subenfriamiento líquido es una aplicación de uso frecuente en plantas de refrigeración para la transferencia de calor entre las líneas de aspiración y líquido, y para reducir el líquido por debajo de su temperatura de ebullición / temperatura de condensación.

El objetivo es utilizar la diferencia de temperatura entre la línea de aspiración a la temperatura de evaporación (más el sobrecalentamiento) y la línea de líquido a la temperatura de condensación.

La energía intercambiada en el subenfriador de líquido aumenta el rendimiento del evaporador, ya que reduce la temperatura de entrada del refrigerante al evaporador.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.