Galería técnica
Valores Kv y Kvs
El valor Kv expresa la cantidad de caudal en una válvula de regulación en una posición de válvula dada con una pérdida de presión de 1 bar. La situación especial con una válvula completamente abierta determina el valor Kv.
El caudal a una pérdida de presión inferior (Kv) puede calcularse empleando la fórmula:
Kv = Q / √ΔP
donde
Kv: Valor Kv [m³ / h]
Q: Caudal [m³ / h]
ΔP: Pérdida de presión en la válvula de regulación [bar]
El valor Kv expresa la cantidad de caudal en una válvula de regulación en una posición de válvula completamente abierta y una presión diferencial de 1 bar. El valor Kv es un caso especial del valor Kv, que indica el caudal en una posición de válvula dada y una presión diferencial de 1 bar.
El caudal con una pérdida de presión inferior puede calcularse reorganizando la ecuación:
Kv = Q / √ΔP
donde
Kv: Valor de Kv [m³ / h]
Q: Caudal [m³ / h]
ΔP: Presión diferencial a través de una válvula reguladora [bar]
Las soluciones de medición y control de Grundfos para sistemas de bombeo requieren un cálculo preciso de los valores Kv y Kv.