Galería técnica
Soluciones IoT para un rendimiento avanzado del sistema
Desde la transmisión de datos inteligente hasta el análisis de datos inteligente, este es el siguiente paso.
Los propietarios actuales esperan cada vez más de sus instalaciones. Desde tecnologías innovadoras que ayudan a mantener bajos los costes de calefacción hasta información basada en datos que garantiza un rendimiento duradero de nuestros sistemas domésticos, se espera que el futuro de las instalaciones HVAC sea más inteligente y esté más conectado.
Para los fabricantes, las bombas circuladoras son un componente crucial que posibilita la próxima generación de sistemas inteligentes de calefacción doméstica. Y, como el futuro de nuestro sector se dirige hacia las soluciones IoT, el análisis de datos inteligente se ha convertido en la clave para garantizar un rendimiento óptimo tanto en calderas como en bombas de calor.
Funciones inteligentes e integradas que proporcionan un funcionamiento del sistema sin problemas
En el futuro, las bombas IoT incorporarán funciones que puedan recopilar datos sobre los sistemas de calefacción en tiempo real. Mediante el uso de algoritmos inteligentes, los fabricantes pueden acceder y regular variables como la temperatura, el caudal, la altura del sistema, la potencia, la tensión y la velocidad de la bomba para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.
Esto da lugar a interesantes oportunidades que pueden impulsar el funcionamiento del sistema, permitir una predicción precisa de fallos y proporcionar información valiosa para el futuro. Esto es lo que puedes esperar en el futuro:
Ahorra tiempo en el equilibrado hidráulico
El equilibrado hidráulico es la clave para lograr una calefacción fiable y energéticamente eficiente. Sin embargo, este puede llevar hasta 4 horas. Al usar soluciones IoT, los instaladores pueden conectar la caldera a una app integrada que utiliza puntos de datos precisos para calcular y ajustar automáticamente el sistema de calefacción mediante un exclusivo algoritmo de equilibrado. Esto reduce el tiempo que los instaladores dedican al equilibrado y puede optimizar el rendimiento del sistema hasta en un 25 %.
Autodiagnóstico y predicción de fallos más inteligentes
Un sistema de calefacción puede funcionar mal debido a varios motivos. Y, muchas veces, es difícil saber por qué una caldera no funciona como debería. Esto suele llevar a la sustitución de la bomba por precaución, lo que genera altos costes de mantenimiento para los fabricantes y no necesariamente resuelve el problema.
Gracias a las bombas habilitadas para la transmisión de datos, los fabricantes pueden integrar funciones de autodiagnóstico automático en sus soluciones de caldera que transmiten información crítica e informes de estado al operador. De esta forma, los fabricantes pueden evitar sustituciones innecesarias y mejorar la puesta en marcha para los instaladores. Las advertencias y diagnósticos tempranos les permiten planificar el mantenimiento de forma proactiva y resolver los problemas con más precisión. Esto ahorra un tiempo valioso antes y durante las visitas in situ.
Identificación sencilla de fallos de un vistazo
- Una función que indica aire en el fluido puede detectar aire en el calentador y emitir una advertencia antes de que sea perceptible. Esto maximiza el confort de los propietarios y evita el consumo excesivo de recursos provocado por los sistemas de calefacción no equilibrados.
- La acumulación de cal puede reducir el rendimiento del intercambiador de calor. Por este motivo, la bomba del futuro monitoriza continuamente el estado del sistema y envía una llamada de servicio temprana si se detecta un problema.
- En determinadas condiciones, los arranques y paradas frecuentes pueden reducir la eficiencia energética del sistema. Las bombas de calor inteligentes habilitadas para la transmisión de datos pueden detectar este problema y enviar una solicitud de servicio.
- En muchas viviendas, una altura demasiado alta dentro de la instalación puede causar resonancia y ruido. Al ajustar el modo de funcionamiento en una app de servicio integrada, los usuarios finales pueden tomar rápidamente el control y ajustar la configuración en consecuencia.
Adentrémonos juntos en el futuro digital
camino para que los fabricantes garanticen soluciones de calefacción más eficientes y basadas en datos. Ahora es el momento de dar el siguiente paso. Al usar tecnologías IoT, los fabricantes pueden sentar las bases para lograr un diagnóstico más preciso y predecible, permitiendo a nuestro sector realizar un mejor mantenimiento de los sistemas de calefacción y mejorarlos, reducir las paradas por avería y evitar costes innecesarios.
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre las condiciones comerciales o para adquirir bombas Grundfos para fabricantes OEM.