Galería técnica

Colector de diseño higiénico

Los grupos de presión Grundfos Hydro no están diseñados para el bombeo de líquidos estériles, pero su construcción y la elección de los materiales los convierten en una solución ideal para procesos secundarios en aplicaciones higiénicas como el bombeo de agua potable.

Los grupos de presión Grundfos Hydro MPC, Hydro Multi-E e Hydro Multi-S están equipados con un colector de diseño higiénico que cumple los requisitos higiénicos más estrictos a la hora de bombear agua potable.

Los grupos de presión Grundfos Hydro cumplen con:

DIN 50930-6

Los materiales utilizados no influyen en la calidad del líquido bombeado.

DIN 1988-2

Durante la distribución, el agua fría doméstica nunca se calienta por encima de los +25 ° C aceptables.

Antes de la entrega, el grupo de presión se desinfecta, se sella y no contiene bacterias ni gérmenes.

Los colectores de los grupos de presión Hydro de Grundfos están diseñados con los bordes interiores redondeados de las tuberías.

• No hay huecos o grietas para que las bacterias o gérmenes se escondan y crezcan

• No hay zonas de agua muerta.

• Reducción de las pérdidas hidráulicas.

• Reducción de ruido, etc.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.