Artículo

Ten a mano tu MIXIT en cualquier parte del mundo con Grundfos BuildingConnect

MIXIT incluye una solución de monitorización gratuita en Grundfos BuildingConnect que ofrece visualización y localización sobre mapa, información sobre temperaturas, apertura de válvulas, alarmas sencillas y otros datos del sistema. Toda la información se proporciona mediante la sencilla e intuitiva plataforma Grundfos BuildingConnect.

Además, tu unidad MIXIT se puede actualizar fácilmente a una versión profesional que integra monitorización completa, control remoto, tendencias, análisis, alarmas detalladas y gestión de usuarios. Actualizar MIXIT a Grundfos BuildingConnect Pro es muy fácil: puedes hacerlo mediante una actualización a CONNECT o, directamente, a través de la plataforma BuildingConnect, sin tener que actualizar el hardware o similar. 

MIXIT se integra fácilmente en Grundfos BuildingConnect. Para ello, conecta la solución a Internet mediante un conector Ethernet (RJ-45) y un intuitivo asistente de puesta en marcha en la app Grundfos GO Remote te guiará en el proceso. Una vez que el asistente de la app GO Remote haya terminado, solo tienes que introducir el código de identificación único proporcionado por el asistente en la plataforma BuildingConnect y crear o agregar tu unidad MIXIT a una ubicación. Esta se conectará entonces a Grundfos BuildingConnect.

MIXIT incluye una solución de monitorización gratuita en Grundfos BuildingConnect. Mira este vídeo para obtener más información.

MIXIT en BuildingConnect ofrece

  • Solución de monitorización gratuita incluida en todas las unidades MIXIT
  • Plataforma intuitiva y fácil de usar
  • Otras funcionalidades mediante la actualización a BuildingConnect Pro 
  • Ninguna necesidad de hardware adicional 
  • Integración fácil y fluida

Ir al portal BuildingConnect

Tu acceso a la innovadora plataforma de inteligencia de edificios que pone en tus manos soluciones de monitorización y control en tiempo real.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.