Galería técnica
Carril guía
Se utiliza un sistema de raíles guía sumergibles para guiar la bomba hacia el autoacoplamiento en una instalación sumergida.
Las tuberías se instalan entre el autoacoplamiento y los soportes del raíl guía. Los raíles guía suelen estar fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable y están disponibles en diferentes dimensiones dependiendo del tamaño y el peso de la bomba.
Para mantener las bombas guiadas por los raíles guía, se monta una uñeta, también llamada zapata, en la brida de descarga de la bomba. Si la longitud de la tubería es superior a 6 m, será necesario un soporte de raíles guía intermedio para evitar que las tuberías se doblen cuando la bomba se mueva hacia arriba y hacia abajo por los raíles guía.
Grundfos dispone de un sistema de guías para bombas sumergibles.