Galería técnica

GENIbus

GENIbus es un protocolo de comunicación de datos de bombas desarrollado y mantenido por Grundfos. Conecta las bombas Grundfos a los controladores de bombas o, a través de las puertas de enlace, a los equipos de control y supervisión de los sistemas de gestión de edificios y los sistemas SCADA.

GENIbus está basado en GENIpro (Protocolo de Intercomunicación de Red Electrónica de Grundfos), y es un bus de campo desarrollado por Grundfos para satisfacer la necesidad de transferencia de datos de bombas en todas las aplicaciones de motor/bomba típicas de Grundfos. En el ámbito de la gestión de edificios, el control de plantas de purificación de agua, instalaciones de suministro de agua y aplicaciones industriales.

Los dispositivos Grundfos con GENIbus pueden conectarse en redes e integrarse en sistemas de automatización, ya que muchos fabricantes han implementado soluciones de supervisión compatibles con GENIbus.

Los usos principales son:

  • Control del punto de ajuste
  • Control de bucle cerrado
  • Monitorización y registro de datos
  • Configuración
  • Localización de averías

GENIbus ha sido optimizado para utilizar los datos de la bomba para el control y la monitorización de la bomba, por lo que es una opción ideal para implementar una comunicación fiable en las bombas.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.