Galería técnica

Variador de frecuencia

Un convertidor de frecuencia - o variador de frecuencia (VFD) - es un dispositivo eléctrico que convierte una corriente con una frecuencia en una corriente con otra frecuencia. La tensión es normalmente la misma antes y después de la conversión de frecuencia. Los convertidores de frecuencia se utilizan normalmente para la regulación de la velocidad de motores utilizados para accionar bombas y ventiladores.

Un convertidor de frecuencia es un dispositivo eléctrico que convierte una corriente con una frecuencia en una corriente con otra frecuencia. La tensión es normalmente la misma antes y después de la conversión de frecuencia. Los convertidores de frecuencia se utilizan normalmente para la regulación de la velocidad de motores utilizados para accionar bombas y ventiladores.

El siguiente ejemplo muestra cómo funciona:
Se suministra un ventilador con una corriente de 400 VAC, 50 Hz. A esta frecuencia (50 Hz), el ventilador puede funcionar a una velocidad determinada. Para conseguir que el ventilador funcione más rápido, se utiliza un convertidor de frecuencia para aumentar la frecuencia a (por ejemplo) 70 Hz. Como alternativa, la frecuencia puede convertirse a 40 Hz si el ventilador funciona más despacio.

Para el control de velocidad variable, las bombas E de Grundfos incorporan un convertidor de frecuencia, y el CUE de Grundfos es un VFD externo que funciona con bombas estándar en una variedad de aplicaciones.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.