Galería técnica
Sistema contra incendios
Los sistemas de extinción de incendios utilizan agua para eliminar los incendios y, en el mejor de los casos, extinguir los incendios en los edificios. Los sistemas de tuberías se utilizan para distribuir el medio a través del edificio, donde sea que esté el fuego. Los rociadores se pueden fabricar en varios diseños para realizar diferentes patrones de pulverización, tiempo de respuesta, presión, tamaño de gota, etc.
Las instalaciones de rociadores contra incendios deben cumplir con las normas de protección contra incendios, existen disposiciones legislativas y obligatorias para indicar los requisitos de planificación, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Las normas de protección contra incendios pueden ser redactadas por organizaciones independientes, asociaciones de seguros o autoridades gubernamentales para minimizar la posibilidad y los efectos de los incendios.
Los países europeos tienen la intención de armonizar las normas EN en toda Europa, en lugar de tener una norma de fuego individual en cada país.
Las normas de protección contra incendios describen:
- Planificación (edificios, tipos de riesgo, criterios de diseño, suministro de agua, componentes)
- Instalación (tipo, características de diseño, tuberías, puesta en servicio)
- Mantenimiento (inspección del usuario y prueba, programa de servicio y mantenimiento)
El propietario del edificio decidirá el estándar que se utilizará en colaboración con la compañía de seguros y la autoridad local competente (AHJ).
Los rociadores contra incendios pueden ser automáticos o de orificio abierto. Los rociadores automáticos se activan por calor que rompe el dispositivo sensor manteniendo cerrado el rociador. El agua de la tubería atraviesa el rociador, golpea el deflector y pulveriza agua.
Los rociadores automáticos contra incendios funcionan a una temperatura predeterminada, utilizando un elemento fusible, que funde o rompe el bulbo de vidrio que contiene el líquido, permitiendo que el tapón del orificio sea expulsado por la presión del agua. Esto da lugar a un caudal de agua desde el orificio.
El agua golpea un deflector, que produce un patrón de rociado específico diseñado según el tipo de rociador. La mayoría de los rociadores automáticos contra incendios se activan individualmente por el calor de un incendio. Los rociadores automáticos contra incendios tienen bombillas de vidrio, que cumplen con una codificación de colores estandarizada que indica su temperatura de activación. Los rociadores contra incendios se seleccionan de acuerdo con el peligro del edificio.
El diseño de los rociadores está descrito por las autoridades de protección contra incendios como NFPA y VdS.
Los sistemas de rociadores contra incendios Diluvio tienen rociadores de orificios abiertos en los que todos los rociadores funcionan al mismo tiempo. Los rociadores de orificio abierto son similares a los rociadores automáticos pero sin el elemento sensible al calor.
Un tipo de rociador especial para viviendas principalmente residenciales, en el que una respuesta rápida es vital, es el rociador ESFR (Respuesta Rápida de Supresión Rápida). Este rociador tiene un tiempo de respuesta muy rápido y se abre rápidamente en comparación con los rociadores normales.
Suministro de agua por aspersión
El suministro de agua a la bomba contra incendios en las instalaciones de rociadores contra incendios debe cumplir los requisitos de caudal, presión y duración. Las fuentes pueden ser fuentes públicas de agua, tanques de almacenamiento de agua y fuentes inagotables como lagos, ríos y canales.
El suministro suficiente de agua a las bombas contra incendios es esencial. Dependiendo de los peligros, se debe instalar un suministro de agua simple o duplicado para asegurar una fuente de agua adecuada y fiable para las bombas contra incendios. Un suministro de agua duplicado puede proceder de dos redes de suministro de agua públicas diferentes o de un tanque de almacenamiento público. Normalmente, hay una línea de aspiración instalada en cada bomba contra incendios desde el suministro de agua para evitar interferencias entre las bombas. Estos criterios de diseño se describen en las diversas normas de instalación de rociadores contra incendios.
El agua debe estar libre de objetos y estar lo suficientemente limpia como para poder ser manipulada por la instalación de rociadores contra incendios. Para evitar que objetos no deseados entren en el sistema, debe instalarse un filtro situado en la entrada de la tubería de aspiración para las bombas contra incendios. O, idealmente, se debe instalar un filtro en cualquier tubería de aspiración que alimente un tanque de rotura para evitar la acumulación de sedimentos en el agua almacenada.
La mayoría de las instalaciones prescriben un máximo de 40 ° C para la temperatura del suministro de agua y 25 ° C para las bombas contra incendios sumergibles.
Grundfos suministra bombas contra incendios para el suministro de agua como parte de sistemas de rociadores contra incendios homologados para la protección contra incendios industriales y comerciales.