Galería técnica

Bombas contra incendios

Las bombas contra incendios suelen estar homologadas por un instituto de homologación y funcionan con un motor eléctrico o un motor diesel o, en ocasiones, con una turbina de vapor. En una instalación antiincendios puede haber una o más bombas contraincendios puestas en funcionamiento como bombas auxiliares (50%) y bombas de reserva.

La bomba contra incendios suministra el agua a través de un sistema de tuberías a los rociadores contra incendios para suprimir el fuego. El número de bombas contra incendios instaladas depende del riesgo de ocupación (LH, OH o HH) y del estándar específico de instalación contra incendios. Algunos conocidos se pueden ver en la tabla de la derecha.

Cuando se instalan dos bombas contra incendios eléctricas, existe la necesidad de una fuente de alimentación secundaria. Puede proceder de una alimentación independiente a la subestación eléctrica más cercana o de un generador situado in situ. Debe incorporarse una instalación de conmutación a la red eléctrica en el diseño para permitir la conmutación a esta fuente de alimentación alternativa en caso de fallo del suministro eléctrico.

La bomba contra incendios arranca cuando la presión en el sistema de rociadores contra incendios cae por debajo de un determinado punto de ajuste. Si uno o más rociadores contra incendios se exponen al calor por encima de su temperatura de diseño y se abren, la presión del sistema de rociadores cae y los interruptores de presión emiten una señal y la bomba en funcionamiento arranca. Si la bomba principal, por algún motivo, no arranca, la bomba de reserva arrancará, normalmente desde un presostato secundario.

Características

Las bombas contra incendios se fabrican normalmente con piezas internas no corrosivas para evitar la obstrucción debido a la corrosión. Con el fin de evitar la cavitación y disponer de un sistema de presión estable, las bombas contra incendios suelen diseñarse específicamente para su uso con requisitos estrictos, en relación con el valor NPSH y la curva de caudal [Q] y altura [H].

El rendimiento de la bomba contra incendios es muy exigente en lo que respecta a la capacidad de evitar la cavitación y tiene una altura [H] decreciente estable y continua con caudal [Q] decreciente. La razón de estas características requeridas es la fiabilidad y el rendimiento de la distribución de agua a través del sistema de tuberías y los aspersores en el edificio.

Materiales contra incendios
Dado que las bombas contra incendios raramente se encuentran en funcionamiento, salvo para las pruebas, los componentes internos deben estar fabricados en materiales no corrosivos (acero inoxidable, bronce) para evitar que se obstruyan o agarroten.

Valor NPSH (altura de aspiración positiva neta)
Las bombas contra incendios tienen curvas NPSH bajas para evitar la cavitación, lo que provoca una disminución del caudal y la presión. Las curvas NPSH a menudo se miden hasta 16 m con el fin de decidir la potencia requerida, pero varía según los diferentes estándares de la bomba contra incendios.

Curva Q y H (Flow Q y curva H de altura)
Las curvas Q & H decrecientes estables y continuas son deseables para lograr una presión estable del sistema, pero también para tener un único punto en la curva para cada punto de presión. En aquellos casos en los que las bombas contra incendios funcionen en paralelo, las bombas contra incendios inestables podrían provocar vibraciones y averías del sistema. Las normas sobre bombas contra incendios definen sus propias características de las curvas QH.

Curva de consumo de energía (P 2 )
El consumo de potencia se mide en función de la altura y el caudal. Las curvas de potencia pueden estar en constante aumento o con un punto local máximo en la curva dependiendo del diseño hidráulico de la bomba. La mayoría de las curvas tienen una curva de potencia ascendente constante. El tamaño de potencia de las bombas contra incendios varía de un estándar a otro, pero todas ellas requieren reservas de potencia adecuadas, ya sea seleccionando el tamaño del impulsor al final de la curva de potencia o con un valor NPSH = 16 m para bombas con un caudal máximo de aproximadamente 5 m.

Caudal máximo permitido (Q máx. )
El caudal máximo se determina principalmente para evitar la cavitación de la bomba contra incendios y para garantizar una reserva de potencia suficiente, pero en algunos casos también para determinar la capacidad del agua almacenada. Para sistemas LPCB Q máx. se determina en los sistemas para determinar la capacidad del agua almacenada (60 minutos en H2O y 90 minutos en HH).

Grundfos suministra bombas contraincendios de turbina industrial y comercial con aspiración axial, cámara partida horizontal, cámara partida vertical, línea vertical y turbinas verticales. Los sistemas contra incendios de Grundfos cumplen con las normas de protección contra incendios y los componentes asociados al fuego, y han sido probados y certificados por laboratorios acreditados y homologados por instituciones autorizadas.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.