Galería técnica
Clasificación de riesgo de incendio
Al diseñar un sistema de rociadores contra incendios, la clase de riesgo (LH, OH, HH) determina las características de la instalación de rociadores contra incendios para las especificaciones del suministro de agua, el número de bombas contra incendios, el número de rociadores, etc.
Antes de iniciar los trabajos de diseño, debe determinarse la clase de peligro para la que debe diseñarse el sistema de rociadores. Las clasificaciones Riesgo ligero (LH), Riesgo ordinario (OH) y Peligro alto (HH) dependen de la ocupación.
Los edificios pueden contener una o más de las siguientes clases de peligro:
Peligro de luz (LH)
Cubiertas Edificios no industriales con baja carga de fuego
Riesgo Ordinario (OH)
Cubre edificios comerciales e industriales con cargas de fuego medias
Procesamiento de alto riesgo (HHP)
Cubre edificios industriales donde los materiales procesados tienen una alta carga de fuego y son capaces de propagarse rápidamente o de un fuego intenso.
Almacenamiento de alto riesgo (HHS)
Cubre edificios industriales donde los materiales almacenados tienen una alta carga de fuego y son capaces de propagarse rápidamente o de un fuego intenso.
Grundfos suministra bombas contra incendios a los sistemas de rociadores contra incendios de acuerdo con la clasificación de riesgo de incendio para protección contra incendios industrial y comercial.