Galería técnica
Explora el potencial de LIN-BUS para las bombas de calor y las calderas de última generación
Aprovechamiento de datos para operaciones futuras más fiables, eficientes e inteligentes
Para los fabricantes de calderas y bombas de calor, los datos se han convertido en la clave para garantizar un rendimiento óptimo y duradero de la infraestructura de calefacción actual. Desde la recopilación de información pertinente hasta la conversión de puntos de datos en información práctica, corresponde a los fabricantes impulsar una infraestructura de comunicación crítica y permitir la transmisión de datos entre varios dispositivos. Una vez establecida la comunicación, esta abre un mundo de oportunidades de innovación.
Aporta valor a tu sistema de calefacción
Desde la transmisión de datos inteligente entre dispositivos hasta la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos inteligentes, nuestros sistemas están cada vez más conectados.
En busca de bombas de calor y soluciones de calderas preparadas para el futuro, los fabricantes OEM están sometidos a una enorme presión en su intento de seguirle el ritmo a la rápida transformación digital de nuestro sector. Mientras tanto, los instaladores exigen soluciones que ahorren el tiempo y esfuerzo dedicados al mantenimiento, y los usuarios finales esperan un mayor confort, menores costes energéticos y un mantenimiento simplificado de sus sistemas instalados.
Cómo puede ayudar el sistema LIN-BUS a configurar la red de datos del futuro
Este protocolo de comunicación, adoptado de la industria automotriz, crea una red de datos que permite a los componentes comunicarse entre sí. De esta forma, los datos pueden transmitirse de forma más fiable y económica a través un amplio ancho de banda.
Comparado con los protocolos de comunicación tradicionales, el sistema LIN-BUS ayuda a los fabricantes a operar varios puntos de datos en paralelo al mismo tiempo. La conexión monoalámbrica de los puntos de datos garantiza que el sistema pueda configurarse e integrarse de forma flexible en varios tipos de productos, a la vez que permite añadir futuros puntos de datos y funciones.
¿Qué se puede esperar del protocolo LIN-BUS?
- Un marco para el bus de comunicación interno de un dispositivo.
- Una interfaz sencilla de 3 cables para la comunicación.
- Una red LIN integrada en el dispositivo con hasta 15 dispositivos esclavos que sustituyen a las interfaces punto a punto tradicionales
- Posibilidad de añadir nuevos puntos de datos, características y funciones.
- Cumple la norma VDMA 24226:2019-04.
Un nuevo mundo de posibilidades de innovación
Para satisfacer las demandas actuales, los fabricantes deben estar preparados para facilitar una transmisión flexible de la información pertinente entre los componentes y un procesamiento de datos en tiempo real. Por este motivo, las soluciones de última generación no se limitarán a optimizar automáticamente el rendimiento de la bomba en función de los datos en tiempo real. También se espera que las futuras bombas del mañana utilicen los datos recopilados para predecir posibles fallos y solicitar automáticamente el servicio necesario antes de que el sistema falle.
Por qué puedes esperar más de las futuras soluciones de bombas de calor y calderas?
- A more advanced communication protocol enables transmisión de datos flexible
- Multiple signals sent to the PPM allow manufacturers to monitor rendimiento en tiempo real
- Integrated control y optimización features automatically advance and adapt to acute conditions of the pump (e.g. by adjusting constant and proportional pressure)
- Smart data analytics help create meaningful insights that mejora el diagnóstico y la detección de fallos
Diagnóstico predictivo y detección de fallos para operaciones avanzadas del sistema
Garantizar la calidad y el rendimiento es fundamental para los fabricantes. En muchos casos, podrían evitarse fallos importantes del sistema tan solo si se detectaran con la suficiente antelación. Por este motivo, en el futuro necesitamos combinar la transmisión de datos a través del sistema LIN-BUS con tecnologías analíticas inteligentes, como el análisis de datos en tiempo real. En estrecha colaboración con los fabricantes, podemos usar los datos y desarrollar características innovadoras para ofrecer un funcionamiento con menos problemas, al mismo tiempo que ahorramos energía y costes de mantenimiento y reparación.
Posibilidades futuras con LIN-BUS
- GO Balance para un equilibrado sencillo y rápido de la bomba
- Diagnóstico remoto previo a las visitas in situ ayudan a reducir tiempos y mejorar el servicio
- Diagnóstico digital in situ que permite una rápida resolución de problemas
- Ajustes de resonancia inteligentes a través de una aplicación para evitar frecuencias de resonancia
- Monitorización del rendimiento de los intercambios de calor
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre las condiciones comerciales o para adquirir bombas Grundfos para fabricantes OEM.