Galería técnica
Goma de etileno propileno
El caucho de etileno propileno es uno de los diferentes tipos de caucho utilizado como material de empaque en los cierres del eje para evitar fugas en el medio bombeado.
El tipo de caucho utilizado como material de empaque depende del medio y la presión del sistema. El etileno propileno tiene una excelente resistencia al agua y conserva esta propiedad hasta temperaturas de aproximadamente 120-140 ° C. El etileno propileno tiene una buena resistencia a los ácidos, los álcalis fuertes y los fluidos altamente polares, como el metanol y la acetona. Sin embargo, tiene una resistencia muy pobre al aceite mineral y al combustible.
Fluoroelastómeros (FKM) son uno de los diferentes tipos de caucho utilizados como material de relleno en los cierres del eje para evitar fugas en el medio bombeado.
El tipo de caucho utilizado como material de empaque depende del medio y la presión del sistema. El fluoroelastómero (FKM) cubre toda una familia de gomas diseñadas para soportar aceite, combustible y una amplia gama de productos químicos, incluidos los disolventes no polares. Existen grados estándar y especiales; Estos últimos poseen propiedades especiales, como una mayor resistencia al funcionamiento a baja temperatura y a productos químicos.
Los FKM ofrecen una excelente resistencia al funcionamiento a altas temperaturas en diferentes tipos de aceite (hasta 200 ° C, dependiendo del grado de FKM). Los cauchos fluoroelastoméricos tienen una resistencia limitada al vapor, agua caliente, metanol y otros fluidos altamente polares. Este tipo de caucho tiene poca resistencia a las aminas, los álcalis fuertes y el freón.
Encuentre bombas utilizando tipos de cierre de la bomba con caucho de etileno propileno o fluoroelastómeros (FKM) en el cierre mecánico.