Galería técnica

Protección contra marcha en seco

La protección contra el funcionamiento en seco de las bombas de agua es una de las funciones de monitorización más importantes, ya que los cojinetes y el cierre pueden dañarse si las bombas de aumento de presión funcionan en seco. Por lo tanto, siempre se recomienda instalar protección contra marcha en seco en todos los grupos de presión.

Hay tres métodos diferentes para detectar la falta de agua:

  • Presostato en el colector de aspiración o interruptor de flotador / relé de electrodo en el tanque de suministro: Protección contra marcha en seco con interruptor de presión / nivel.
  • Medida de la presión de entrada en el colector de aspiración mediante un transmisor de presión analógico: Protección contra marcha en seco con sensor de presión.
  • Medida del nivel en el tanque de suministro mediante un transmisor de nivel analógico: Protección contra marcha en seco con sensor de nivel.

Muchas bombas y sistemas de aumento de presión de Grundfos están protegidos de serie contra el funcionamiento en seco.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.