Conoce al experto
Desarrollo del motor Grundfos MGE de alta eficiencia
El motor MGE de Grundfos con convertidor de frecuencia incorporado está disponible en una gama de hasta 11 kW con una eficiencia excepcional. Este motor inteligente está, por ejemplo, integrado en nuestras bombas con AUTOADAPT y utiliza componentes de última generación, así como un software de control específico, que optimiza la eficiencia del motor.
Vea el vídeo y conozca el desarrollo del motor Grundfos MGE, y por qué cumple los más altos estándares de eficiencia del motor a nivel mundial - IE5. Esto hace posible productos únicos que satisfacen las más altas exigencias de ahorro energético, personalización y fiabilidad.
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.