Conoce al experto
Charla con el experto: CR Bomba superior refrigerada por aire
La bomba en línea Grundfos CR refrigerada por aire, superior, multicelular, es apta para aplicaciones que requieren la manipulación de líquidos muy calientes, de 120 ° C a 180 ° C (248-356 ° F). La bomba cuenta con una cámara especial del cierre refrigerado por aire, que garantiza que la temperatura del líquido alrededor del cierre no supere el nivel que puede soportar.
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.
Aplicaciones relacionadas
Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.