Galería técnica
Presión diferencial constante
La presión diferencial constante puede utilizarse en sistemas de circulación con un sistema de tuberías con baja pérdida de presión y con válvulas de control para generar un caudal variable.
La caída de presión en las válvulas de control es superior al 50% de la caída de presión total.
- Sistemas de calefacción con válvulas de 2 vías
- Sistema de aire acondicionado con válvulas de 2 vías
Las bombas circuladoras y de transferencia de agua de Grundfos garantizan un caudal de presión diferencial constante en edificios domésticos y comerciales y aplicaciones de aire acondicionado.