Galería técnica

Cálculo del caudal

Para calcular la pérdida de presión en un sistema de calefacción o refrigeración es esencial conocer el caudal volumétrico Q. El caudal volumétrico se basa en la demanda de calor, la diferencia de temperatura, la capacidad energética específica y la densidad.

Cuando se conoce el caudal de calor should, deben determinarse la temperatura de la tubería de flujo tF y la temperatura de la tubería de retorno tR, para poder calcular el caudal volumétrico Q. Las temperaturas no sólo determinan el caudal volumétrico, sino también las superficies de calentamiento (radiadores, calentadores, etc.).

Debe emplearse la siguiente fórmula:

Φ x 0,86 = Q
(tF-tR)

Q = caudal volumétrico en [m3 / h]

Φ = Demanda de calor en [kW]

tF = Dimensionamiento de la temperatura de la tubería de alimentación en [° C]

tR = Dimensionamiento de la temperatura de la tubería de retorno en [° C]

0,86 es el factor de conversión (kcal/h a kW)

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.