Galería técnica
Conexión bypass
Una conexión de bypass es una conexión de tubería entre el lado de aspiración y el de descarga de un grupo elevador de presión para bypass de agua cuando las bombas no están en funcionamiento. La tubería de derivación consiste en un colector, dos válvulas de corte y una válvula de retención. El desvío se coloca entre los colectores de aspiración y descarga de un grupo elevador de presión.
La conexión de bypass permite que el agua pase por alto las bombas desde la aspiración hasta el colector de descarga.
La conexión de bypass se utiliza principalmente en aplicaciones en las que la presión de entrada es positiva, por lo que es posible suministrar agua desde la tubería de suministro de agua si el grupo elevador de presión no funciona.
Grundfos suministra grupos de presión para aplicaciones en las que se suele usar una conexión de bypass.