Galería técnica
¿Están las bombas de calor preparadas para cumplir los objetivos climáticos de la UE?
Los requisitos cambiantes exigen soluciones de calefacción nuevas e innovadoras. Así es como la elección de los componentes adecuados para una bomba de calor puede ayudarte a mantenerte a la vanguardia.
Con el compromiso de la UE de reducir las emisiones de carbono en un 80 % para 2050, está aumentando la demanda entre los responsables políticos de productos sin combustibles fósiles para la calefacción, la refrigeración y la generación de agua caliente
La demanda de bombas de calor crecerá en el futuro
Cada vez más instaladores piden bombas de calor eléctricas. Se estima que la venta de bombas de calor se duplicará en los próximos 3 años.
Al mismo tiempo, para que las bombas de calor funcionen de manera correcta y eficiente, debe garantizarse un alto caudal. Los fabricantes de calderas y bombas de calor se ven obligados a desarrollar soluciones de calefacción que cuenten con un caudal suficientemente alto, garantizando al mismo tiempo integraciones estables y energéticamente eficientes tanto en las bombas de calor como en las calderas.
Las bombas de calor deben ser flexibles y adaptables
En pocas palabras, la bomba de calor del mañana debe ser flexible y eficiente. Sin embargo, los fabricantes de calderas y bombas de calor suelen ofrecer complejas bombas de calor que constan de varios componentes y tienen una flexibilidad limitada. Un componente de una solución de calefacción podría no ser tan fácil de instalar en otro modelo de bomba de calor.
La bomba de calor CHBL (Compact HydroBlock Large) ahorra un valioso tiempo en la línea de producción y montaje de equipos HVAC, ya que reduce el número de componentes necesarios y garantiza una integración total con todas las bombas de calor. Como se adapta a todas las bombas circuladoras pequeñas y medianas, brinda un alto caudal y permite añadir toda la gama de cabezales de bomba con diferentes tipos de bombas.
La conexión integrada para el vaso de expansión hace que no se necesiten más conexiones en el resto del sistema, lo que simplifica el diseño y la compacidad.
Los fabricantes de calderas y bombas de calor pueden ahorrar costes a largo plazo
Como el 80 % de la solución de bomba de calor se produce en un solo lugar, varios componentes (como el purgador de aire, la válvula PRV, el sensor o el drenaje) ya están integrados en la bomba CHBL, lo que reduce significativamente el riesgo de la cadena de suministro y el tiempo de instalación in situ. 2 English
La unidad CHBL ofrece una solución hidráulica integrada y flexible para bombas de calor
La bomba CHBL se ha sometido a exhaustivas pruebas para ofrecer hoy un producto de alta calidad y reducir los costes que puedan producirse en el futuro. Con este enfoque, los fabricantes de calderas y bombas de calor pueden beneficiarse de las siguientes ventajas:
- una funcionalidad prediseñada integrada en la unidad;
- menos espacio de instalación en el sistema de calefacción;
- reducciones significativas de costes (como en la línea de montaje y mantenimiento);
- repetidas pruebas de calidad para perfeccionar el producto;
- una elevada eficiencia energética;
- una cadena de suministro simplificada (un proveedor).
Ponte en contacto con nosotros para obtener más información sobre las condiciones comerciales o para adquirir bombas Grundfos para fabricantes OEM.