SOLOLIFT2 C-3

Conoce SOLOLIFT2 C-3 y familiarízate con sus numerosas ventajas.

Grundfos SOLOLIFT2 C-ofrece una descarga vertical y horizontal de 360°, así como acceso de entrada.

Esto te brinda la máxima flexibilidad, incluso en el caso de instalaciones o sustituciones en espacios reducidos.

El nivel de arranque se puede ajustar para controlar cuándo arranca la bomba.

En el "nivel alto", la bomba arrancará después, reduciendo los arranques.

Esto es ideal para aplicaciones tales como lavavajillas, lavadoras y bañeras.

En el "nivel bajo", la bomba arrancará antes, lo que puede prevenir el reflujo en aplicaciones de ducha.

La unidad puede soportar temperaturas de agua de 90 °C hasta 30 minutos, lo que la hace perfecta para lavadoras.

La variante C-3 cuenta con un acoplamiento flexible interno que reduce el ruido y las vibraciones y simplifica las tareas de servicio.

La variante C-3 tiene paso libre para manipular partículas sólidas de hasta 20 mm y tiene un diseño inclinado que previene la sedimentación.

El sistema de drenaje de emergencia facilita las tareas de servicio, y toda la unidad ha sido diseñada para facilitar el acceso si es preciso llevar a cabo tareas de servicio.

Así es SOLOLIFT2 C-3. De Grundfos.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 5
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Básico