Una visión detallada de la solución MIXIT

Descubre las muchas características y funciones de la solución MIXIT y observa cómo se lleva a cabo el proceso de puesta en marcha

En este módulo, analizaremos en detalle las características y funcionalidades de la solución MIXIT, y también veremos cómo seleccionar, dimensionar y poner en marcha una unidad MIXIT. Para aclararte los conceptos, también te ofreceremos un resumen de las ventajas al final del módulo. 

La solución MIXIT es específica de la aplicación, lo que significa que, si has seleccionado una aplicación específica, solo te aparecerán las características y funcionalidades que son relevantes para esa aplicación específica, lo que te facilita mucho la instalación y la puesta en marcha. Por si acaso, también te recordamos que la solución MIXIT cubre aplicaciones de válvulas de dos y tres vías, lo que la convierte en la solución ideal independientemente de tu aplicación.

Solo tienes que usar Grundfos GO para seleccionar la válvula de dos o tres vías. Aunque la solución MIXIT presenta una serie de ofertas principales, su amplia gama de características y funciones avanzadas es la que la hace destacar de verdad. Desde la compensación de la temperatura exterior hasta los cuatro limitadores de equilibrado, la amplia gama de características avanzadas hace que la solución MIXIT sea la solución líder en circuitos de mezcla. Echemos una breve ojeada a estas características.

En primer lugar, tenemos la función de compensación de la temperatura exterior, que define el punto de ajuste de temperatura del caudal según la temperatura exterior. Esta te permite reducir la temperatura del caudal y, así, la factura eléctrica. 

Después tenemos los cuatro limitadores. Los limitadores de caudal y de potencia térmica están diseñados para evitar la falta de alimentación, el limitador de temperatura de retorno asegura una baja temperatura de retorno, y el limitador de temperatura diferencial asegura un valor ΔT correcto. 

Primero, tenemos el limitador de caudal, que limita el caudal que pasa a través de la válvula del lado principal. Con el limitador de caudal puedes preestablecer el caudal principal y así eliminar la necesidad de una válvula de equilibrado.

El limitador de potencia térmica limita la potencia que entra en el circuito de mezcla con independencia del caudal. El limitador de temperatura de retorno permite que la unidad MIXIT limite la temperatura de retorno por debajo de un límite configurable. Por último, tenemos el limitador de temperatura diferencial, que mantiene un valor ΔT fijo entre la temperatura de caudal y de retorno en el lado principal.

MIXIT también cuenta con una gran variedad de posibilidades de monitorización, incluida la monitorización de la presión estática del sistema, la monitorización del caudal y la monitorización de energía calorífica, así como varias soluciones de control remoto para distintos tipos de edificios. Por ejemplo, para edificios pequeños y medianos, puedes conectarla a Grundfos BuildingConnect y, para edificios más grandes, puedes usar el control mediante Fieldbus incorporado. Asimismo, MIXIT ofrece una amplia cartera de productos. Compuesta por válvulas de DN 25-50, con un rango de valores Kvs de 6,3 a 40, tienes la garantía de encontrar un tamaño de válvula que se adapte a tus necesidades. Dependiendo de las funciones que necesites, la unidad MIXIT está disponible como una variante MIXIT estándar, con las características básicas, o una variante MIXIT DYNAMIC, con válvulas independientes de la presión, limitadores y monitorización energética.

Si eliges la variante estándar, puedes actualizar fácilmente a la variante MIXIT DYNAMIC más adelante. Ambas variantes son compatibles con la actualización CONNECT, lo que te permite usar la funcionalidad Fieldbus para BACnet o Modbus, así como conectarte a Grundfos BuildingConnect. En la segunda parte de este módulo, vamos a repasar muy brevemente el proceso de dimensionamiento, selección y puesta en marcha de una solución MIXIT. 

Para dimensionar y seleccionar una solución MIXIT, normalmente necesitas conocer el caudal. Para calcularlo, necesitas saber la carga calorífica y el ajuste de temperatura. Una vez que sepas estos valores, deberías estar listo para dimensionar y seleccionar tu solución MIXIT. Veamos un ejemplo:

En este gráfico, puedes ver el rango de rendimiento de una válvula de dos vías a una presión diferencial de 20 kPa a través de la válvula. Imaginemos que tu carga calorífica es de 200 kW, tu caudal es de unos 6 m³/h y tu ΔT es 30 °C. Entonces, como muestra el gráfico, debes seleccionar una unidad MIXIT DN 32. La puesta en marcha de la solución MIXIT es rápida y sencilla por igual. La puesta en marcha básica puede realizarse de forma simple mediante la pantalla de la bomba y la pantalla de la unidad MIXIT.

Si deseas ajustar otras funciones como la compensación de la temperatura exterior, limitadores o alarmas, puedes hacerlo con la app Grundfos GO Remote, donde también puedes, entre otras cosas, configurar el modo de control de la bomba y el sistema hidráulico. Para completar este módulo, describiremos de forma clara las ventajas que aporta una solución MIXIT, sin importar si eres ingeniero, instalador o distribuidor.

Comencemos con las ventajas para el ingeniero:

- MIXIT es fácil y segura de diseñar en edificios, ya que ha reducido los numerosos componentes a una solución integral.
- Con un solo punto de integración, es fácil y rápida de integrar.
- Sus intuitivos asistentes de configuración integrados facilitan la puesta en marcha.
- Ocupa poco espacio, normalmente entre 0,5 m² y 2 m². 

Y ofrece un alto rendimiento gracias a la impecable interacción entre los componentes del sistema. 

Ahora vamos a ver las ventajas para el instalador:

- MIXIT ofrece una mayor eficiencia, por lo que ahorras hasta un 50 % del tiempo de instalación y puesta en marcha. 

Es rápida y fácil de instalar, ya que se han integrado 8 o 9 componentes, aproximadamente, en una solución única. 

Sus intuitivos asistentes de configuración integrados facilitan la puesta en marcha. 

Su conectividad integrada le permite conectarse a sistemas BMS desde el primer momento.

Por último, veamos las ventajas para el distribuidor: 

- La reducción del número de componentes a uno solo hace que MIXIT sea más fácil de seleccionar que otras soluciones. 

Y la solución integrada todo en uno implica que solo hay un punto de contacto.

Visión general del curso

Módulos
Módulos: 3
Duración
Duración: 20 minutos
Dificultad
Dificultad: Intermedio