Uso de Grundfos GO Remote para obtener el máximo partido de tu SCALA1
Descubre cómo la app GO Remote te permite acceder a diversas opciones para personalizar la bomba SCALA1.
Tenga en cuenta que este módulo trata sobre Grundfos Go Remote. Si está utilizando Grundfos GO, omita este módulo. En su lugar, aprenderá a utilizar SCALA1 con Grundfos GO en el módulo 6.
Sin la app Grundfos GO Remote para teléfonos inteligentes, no podrás acceder a varias funciones de la bomba SCALA1.
En este módulo, te mostraremos cómo sacar el máximo partido de SCALA1 usando la app GO Remote.
Comencemos.
¿Por qué deberías usar GO Remote con SCALA1?
Es realmente sencillo.
Usar la app GO Remote con la bomba SCALA1 facilita la puesta en marcha y la monitorización, y te permite acceder a más opciones de personalización.
Sin GO Remote, SCALA1 solo funcionará con los ajustes por defecto.
Aunque estos puedan ser suficientes para algunas instalaciones y aplicaciones, no se adaptan necesariamente a todos los casos.
SCALA1 está optimizada para usarse con todo tipo de aplicaciones domésticas, pero, al usar GO Remote, puedes adaptarla todavía mejor a la tuya.
Para descargar la app GO Remote, dirígete a la App Store o a Google Play.
Una vez descargada, deberás emparejar tu SCALA1 con la app.
Ahora ya puedes configurar la bomba SCALA1 desde GO Remote.
Nada más conectar la bomba con la app, tienes la opción de llevar a cabo
la configuración de instalación.
Aunque es posible manejar SCALA1 y leer los avisos de alarma desde su panel de control, GO Remote te permite modificar los valores por defecto y configurarla según las necesidades exactas de tu aplicación.
En la configuración inicial, puedes ajustar el tiempo máximo de funcionamiento, ajustar la alarma de arranque cíclico y definir la entrada externa, si es que tu sistema usa una.
Además, solo con GO Remote es posible configurar un sistema de aumento de presión compuesto por 2 bombas SCALA1.
Hablaremos de ello más tarde.
Cuando hayas ajustado los parámetros básicos, se mostrará el panel de control, que es la pantalla principal de la app.
Este panel te ofrece una vista general de la bomba y te permite acceder rápidamente a más ajustes.
¿Pero cuáles son las ventajas de toda esta información?
Veámoslo.
En primer lugar, tenemos el estado del sistema, que muestra el tiempo total
de funcionamiento de la bomba, el tiempo desde el último encendido
y su número de arranques y paradas.
Además, si estás usando la configuración de bomba doble, puedes ver comparaciones de uso entre las 2 bombas.
Al comprobar el estado de la bomba en la app puedes tener una idea clara
de su consumo energético.
Y, si usas la bomba en configuración doble, puedes ver el estado de cada bomba
y distribuir la carga entre ellas a voluntad.
También puedes comprobar las advertencias y los avisos de alarma del sistema.
Por ejemplo, si Grundfos Eye se ilumina en rojo y la bomba está parada, no tienes más que comprobar la función de alarmas y advertencias en la app para obtener más información de por qué se ha generado esta alarma, dándote una idea más clara de la posible causa del problema.
Si existe un problema con la bomba, necesitarás consultar la guía de solución de problemas.
El menú de alarmas y advertencias permite además reiniciar cualquier alarma.
Después, tenemos la configuración en modo de bomba doble.
Una vez que hayas conectado 2 bombas SCALA1, el sistema detectará de forma automática que se trata de una bomba doble y te guiará a través de su configuración inicial.
Como hemos mencionado anteriormente, esa es la única forma de configurar el modo de bomba doble sin los ajustes por defecto.
Y son varios los valores que pueden modificarse.
En primer lugar, está el modo de funcionamiento como bomba doble.
Por defecto, está ajustado al modo de trabajo/espera.
Básicamente, esto significa que una bomba está funcionando y la otra permanece en espera por si hay un problema con la principal.
En Grundfos GO, sin embargo, puedes cambiar al modo de trabajo/respaldo, donde, si una bomba no logra alcanzar la demanda deseada, la otra entra en funcionamiento para poder gestionar más caudal.
Así, puedes seleccionar el modo de funcionamiento más adecuado para tu instalación y aplicación.
Después, está el tipo de alternancia, que te permite determinar cómo se alternan las bombas.
Por ejemplo, ¿quieres que alternen en función del número de arranques?
¿O deberían alternar dependiendo del número de horas de funcionamiento?
Con esta función, puedes decidir cómo distribuir la carga de trabajo entre tus 2 bombas SCALA1.
También puedes fijar el valor de alternancia.
¿Quieres que las bombas cambien cada 3 horas por ejemplo?
¿O deberían hacerlo cada 5 arranques?
Depende de ti.
Sin la app GO Remote, tu SCALA1 en configuración de bomba doble permanecerá en modo de trabajo/espera y no podrás cambiar ningún otro ajuste, lo que destaca las posibilidades de personalización de la app para asegurarte de que tu sistema funcione conforme a tus necesidades.
En la parte final de este módulo, examinaremos algunas otras opciones que pueden ajustarse en la app GO Remote.
Entre ellas, se encuentran:
configurar una entrada externa, funciones de calendario, actualizaciones de firmware e informes de servicio e instalación.
SCALA1 puede conectarse a una entrada externa como condición adicional para su funcionamiento.
Tan solo accede al menú de entrada externa desde el menú de ajustes.
Desde aquí, puedes habilitar y deshabilitar la entrada externa.
También puedes anular las condiciones estándar de arranque/parada escogiendo que tu bomba funcione exclusivamente según la entrada externa.
Una vez más, esto destaca la multitud de opciones de personalización que la app GO Remote aporta a tu bomba SCALA1.
Después, tenemos la función de calendario.
A grandes rasgos, esta te permite programar el funcionamiento de la bomba, una opción especialmente práctica, por ejemplo, para el riego doméstico.
Además, tienes la opción de actualizar el firmware directamente desde GO Remote.
Cuando haya una actualización disponible, recibirás una notificación en tu teléfono nada más acceder a la app.
Aunque esto es algo que, normalmente, harías durante una visita de servicio, el propietario puede, de hecho, realizarlo él mismo fácilmente con solo descargar la app GO Remote y conectarla a su bomba SCALA1.
Tienes la opción de crear un informe de servicio e instalación cuando termines.
Ese informe puede enviarse directamente al correo electrónico del cliente para ofrecerle una prueba tangible de las posibilidades de su SCALA1 y el trabajo que has llevado a cabo.
Con esto, finalizamos el módulo dedicado a las ventajas de GO Remote con SCALA1.
Gracias por tu tiempo.