Caso

Redefiniendo el diseño de bombeo en torres de refrigeración

- 22% de ahorros en OPEX  

- 128,26T menos de CO2 al año

- 1,8 años de amortización

Descubre cómo las bombas Grundfos con controles inteligentes mejoraron significativamente la eficiencia de las torres de refrigeración de una empresa química internacional.

Para un fabricante con presencia global de adhesivos, resinas polímeros especiales, las bombas inteligentes Grundfos y nuestro software de control y monitorización resutaron ser componentes clave en sus torres de refrigeración. Estos elementos, sumados al conocimiento técnico de nuestros expertos, la colaboración entre todas las partes y la co-creación conjunta, consiguieron múltiples beneficios para el cliente.


Existing system

3x Fixed speed pump
Regulating valve operation


New system

NBE pump range
RPI+T
Grundfos MPC-E control panel
Temperature sensor
Differential temperature function

Solution & outcome

Grundfos has redefined the control capabilities of the customer’s cooling tower. Cooling system operations are now stable and controlled by differential temperature. This has resulted in significant OPEX reductions of 22%.

Easy operation

Grundfos iSOLUTIONS ensures pump operations always match system loads, resulting in maximum efficiency and minimum energy use. Our controls and integrated frequency converters ensure increased system intelligence, flexibil-ity, and the lowest life-cycle costs.

Full control

With Grundfos iSOLUTIONS, the new system adapts the speed according to
the return temperature measured by the sensor. The complete system has a
variable flow, which enables maximum savings and improved uptime.

Maximized reliability

Applying pump audits and continuous improvement techniques, Grundfos
revised the system design to raise the quality of the final package well beyond
the originally specified requirements.

Otros casos relacionados

Lee las opiniones de los clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.