Caso
Grundfos ayuda al centro de datos de QNB Finansbank a ser más ecológico con bombas dobles TPE2
Fundado en 1987, Finansbank es el primer banco privado turco que se transformó en público, y trajo muchas primeras novedades al sector con su concepto de servicio poco convencional. En 2016, Finansbank y sus filiales fueron adquiridas por el Qatar National Bank (QNB), la mayor entidad financiera de Catar y la más prestigiosa en la región de Oriente Medio/África.
QNB Finansbank es una de las empresas que demuestra su preocupación por el medioambiente y se ha unido al movimiento para consumir energía de forma más eficiente. Como los Data Centers tienen que proporcionar un servicio continuo 24/7, consumen mucha energía, especialmente en aplicaciones de refrigeración. Esto crea la necesidad de soluciones fiables de alta eficiencia energética, por lo que, en el marco de este proyecto de aumento de la eficiencia (EIP, por sus siglas en inglés), la atención se centró en el sistema de refrigeración por gas, que tenía 13 años de antigüedad. Para obtener una mayor eficiencia energética y capacidad, decidieron sustituir un sistema de refrigeración por gas por uno de refrigeración por agua, lo que lo hizo más ecológico y generó un cambio positivo.
La solución
La solución consistió en implantar un sistema de refrigeración por agua con refrigeradores por corriente de aire, acondicionadores de aire rack para salas de computadoras (CRAC) y free cooling. Grundfos formó parte de este prestigioso proyecto de renovación proporcionando bombas dobles TPE2 para los circuitos de refrigeración con el objetivo de reducir aún más el consumo energético.
El diseño implantado constaba de 3 sistemas CRAC diferentes compuestos por 8 unidades a una capacidad de refrigeración de 71,8 kW, 6 unidades a una capacidad de refrigeración de 52,3 kW y 1 unidad a una capacidad de refrigeración de 27,4 kW, y 15 bombas dobles TPE2 de alta eficiencia (clase IE5) con variador de frecuencia incorporado. Este sistema de refrigeración por agua admitía la tecnología free cooling, así como la desconexión de los compresores. Cuando la temperatura exterior desciende lo suficiente, se toma aire del exterior.
El resultado
QNB Finansbank lidera la tendencia hacia las tecnologías sostenibles, que ayudan a los Data Centers a reducir su impacto medioambiental al contar con soluciones de bajo consumo de electricidad y agua, además de producir la mínima cantidad de emisiones de dióxido de carbono. A QNB Finansbank le resultó fácil seleccionar Grundfos para este proyecto gracias a la satisfactoria experiencia con los productos Grundfos empleados en las torres de QNB Finansbank, que demostraban el alto rendimiento de las bombas Grundfos y su funcionamiento fluido, lo que garantizaba la confianza de QNB Finansbank en Grundfos.
Una vez que el nuevo sistema de refrigeración esté en pleno funcionamiento, cumplirá todos los requisitos: mayor capacidad, menor consumo energético, menores emisiones de CO₂ y mayor eficiencia.