Artikel
Hjælp husejeren med at forvandle loft eller kælder til toilet eller bad
Mange lofter og kældre er slet ikke med i husejerens tanker, når huset skal renoveres, og der måske er en lille drøm om at etablere toilet og bad i alternative rum. For hvordan skulle det nogensinde kunne lade sig gøre, når der fx mangler fald i rørene og husholdningsspildevandet skal væk. Løsningen er en Grundfos SOLOLIFT2-løftestation, som gør det muligt at udnytte rum på loftet og i kælderen til et nyt toilet eller badeværelse - uden at det koster en formue i etablering af rørføringen.
Etablering af et toilet eller badeværelse på loftet, i kælderen eller andre steder i huset kræver dog en installatørs viden om den optimale installation.
Nem installation
Traditionelt set har etablering af et nyt toilet på loftet været afhængig af placeringen af eksisterende toiletter i underetagen. Og etablering af et bad i kælderen har måske været besværliggjort af at skulle løfte spildevandet op til afløbsniveau - uden et alvorligt indhug i opsparingen. Med en Grundfos SOLOLIFT2-løftestation til bortledning af spildevand er det dog ikke længere nødvendigt at tage hensyn til. Det kræver blot et rum, strøm, vandforsyning og en SOLOLIFT2-løftestation. Løsningen flytter og løfter spildevandet fra et sted uden afløbsmulighed til et sted, hvor der er etableret afløb - også selv om de eksisterende afløbs- og brøndforhold ikke lige taler for det. Det giver en nemmere installation for dig – og færre omkostninger for kunden.
Med en SOLOLIFT2-løftestation kan du altså hjælpe husejeren med at realisere drømmen om et badeværelse på loftet eller et ekstra toilet i kælderen. SOLOLIFT2 fås i fem varianter, som kan tilsluttes alle typer installationsenheder - uanset eksisterende adgang til afløb.
Der er brug for din erfaring
Etablering af et badeværelse på fx et loft kræver naturligvis rådgivning fra en fagmand, der vurderer, om gulvet kan klare vægten af badekar, toilet og håndvask. Men når det og andre relevante byggedetaljer er på plads, er det din viden og ekspertise som vvs-installatør, der er brug for.
Mange boligejere er nemlig slet ikke klar over de mange muligheder, som en SOLOLIFT2-løftestation giver. Ja, de ved nok ikke, at løsningen overhovedet findes. Så næste gang, du taler med en husejer, der overvejer eller måske allerede er i gang med at renovere sit hus, kan du nævne SOLOLIFT2. Det kan blive et vendepunkt for kunden – og give dig nye forretningsmuligheder.