Artikel
Reducer energispild
Ved I, hvor meget energi der går til spilde ved lækager i vandforsyningsnettet?
Det gælder, uanset om der er tale om små lækager eller store rørbrud. Det giver ikke mening at betale for at få transporteret vandet gennem systemet for så bare at lade det løbe ud. Og med de stigende energipriser kan denne skjulte økonomiske konsekvens af et rørbrud nemt blive betydelig.
For ikke at nævne den indvirkning, lækager kan have på jeres omdømme. Med det store fokus, der er på bæredygtighed i dag, er det afgørende at holde vand- og energiforbruget så lavt som muligt og gerne helt undgå spild.
Hvor store skjulte omkostninger er der ved vandspild?
Hvis det kræver 1 kWh at transportere 1 m3 vand, som I ikke tjener penge på, og 1 kWh koster ca. 0,5 euro, svarer et årligt vandtab på 1.000.000 m3 til ca. 500.000 euro i spildte energiudgifter.
Løsning: Automatisk overvågning og proaktiv asset management
Hvis I vil reducere energispildet, er det afgørende, at rørbrud håndteres så hurtigt som muligt – eller endnu bedre: at de forebygges og slet ikke forekommer. Med øget fokus på langsigtet planlægning kan I mindske antallet og omfanget af lækager.
Her kan I se, hvordan I identificerer og lokaliserer lækager, og hvordan I reducerer antallet af rørbrud med asset management.