Artikel

Dokumenteret driftssikkerhed under alle spildevandsforhold

Grundfos har udvidet sortimentet af SL-spildevandspumper med byggestørrelse 56 i størrelserne 18,5 kW til 41 kW, der kan håndtere endnu større flowhastigheder end tidligere. Serien af større pumper er udviklet til at køre pålideligt og effektivt under selv de barskeste spildevandsforhold, hvilket reducerer OPEX markant. Med den innovative Open S-tube®-løberhydraulik er pumpen ideel til at pumpe spildevand med mellemstore til ekstreme koncentrationer af fibre og faste stoffer. Takket være det kompakte design erstatter den nemt de fleste spildevandspumper med et minimum af systemjusteringer.

Se videoen for at få mere at vide om, hvordan den nye serie af spildevandspumper kan hjælpe dig med at reducere dine driftsomkostninger og CO2-aftryk.

Når det gælder spildevandspumper er driftssikkerhed og effektivitet det allervigtigste. For at sikre den højeste driftseffektivitet er den nye serie af SL-pumper udstyret med IE4-motorkomponenter og den innovative Open S-tube®-løber. Pumperne fås i en bred vifte af materialevarianter, såsom støbejern, rustfrit stål og hvidt jern med højt kromindhold, og pumperne kan skræddersyes til de specifikke miljøer, de skal køre i. Desuden er den nye serie udviklet gennem avancerede computersimuleringer og har gennemgået omfattende test i laboratorier såvel som i virkelige installationer for at sikre, at pumperne kan klare de barske forhold i moderne spildevandsanlæg.

Da vandforsyningsanlæg generelt er meget vedligeholdelseskrævende, er det udvidede udvalg af SL-pumper designet, så de er nemme at yde service på, og de har komponenter, der er nemme at installere og udskifte uden fejl. Pumperne er selvrensende, hvilket betyder, at de kan håndtere fibre, faste stoffer og slam i vandet og fortsætte driften selv under udfordrende forhold. De kan leveres med et komplet udvalg af overvågningssensorer, så du kan udføre forebyggende vedligeholdelse for at forhindre uventet nedetid, beskytte pumpen og sikre en lang levetid.

De justerbare løbere gør det nemt at tilpasse pumpen til et bestemt driftspunkt og sikre høj effektivitet på tværs af hele driftskurven. Med den patenterede SmartTrim-funktion kan den fabriksindstillede løbehjulsspalte vedligeholdes blot ved at stramme justeringsskruerne, uden at det er nødvendigt at skille pumpen ad.

Alt i alt reducerer dette væsentligt vedligeholdelsesomkostningerne, energiforbruget og de samlede ejeromkostninger samt dit CO2-aftryk.

“Med denne pumpe skubber vi grænserne for, hvad der er muligt for hydrauliske koncepter i et enkelt og robust design. Med selvrensende egenskaber og reduceret slitage af komponenter kan denne pumpe reducere uplanlagte afbrydelser og nedbrud, som er meget dyre, ubelejlige og potentielt en risiko for miljøet,” forklarer Mikael Nedergaard, Senior Manager, Grundfos og fortsætter:

“Pumpen er designet, så den er nem at yde service på, og den kan hurtigt gendannes til sin oprindelige fabriksydeevne takket være dens let udskiftelige dele og løbere, der kan justeres..

Mindre nedetid, lavere OPEX

Download vores folder for at lære mere om, hvordan de nye SE/SL-spildevandspumper i byggestørrelse 56 kan hjælpe dig med at reducere vedligeholdelsesomkostninger og energiforbrug i din spildevandsinstallation

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.