Artikel
Undgå stillestående varmt vand i brugsvandsanlæg i ferieperioder
Når Danmark går på ferie, står badefaciliteter på skoler, idrætsanlæg, virksomheder og i private hjem ubrugte i længere tid. Det betyder, at afkølet vand mange steder står stille i rør og bruseslanger, og det giver optimale levevilkår for de legionellabakterier, der er skyld i legionærsyge.
I 2022 mistede 39 danskere livet* efter at have indåndet forstøvet vand inficeret med legionella. Brusebadet antages at være den hyppigste smittevej herhjemme, og key account manager Morten Kongsted Gregersen fra Grundfos kommer med en opfordring, før vi – sammen med skoler, idrætshaller og virksomheder – tager på ferie:
”Sørg for, at installationerne til det varme vand er udstyret med en cirkulationspumpe til recirkulation af det varme brugsvand, som gør, at vandet ikke står stille og sørg også for, at anlægget er udstyret med ventiler, der kan holde den nødvendige temperatur. Legionellabakterier trives i vand med temperaturer mellem 20 og 45 °C, og derfor kræver Bygningsreglementet, at det varme vand skal have en temperatur på minimum 50 °C, når det kommer ud af vandhanen.”
Men næsten to ud af tre varmtvandsinstallationer i Danmark kører med temperaturer under de 50 °C, som ellers beskytter mod legionellabakterier*. Statens Serum Institut frygter, at de højere elpriser bærer en del af skylden, fordi der mange steder er skruet ned for temperaturen i varmtvandsbeholderen**.
Vent ikke på det varme vand
Bygningsreglementet og Vandnormen DS 439 dikterer, at det varme vand skal nå frem til tappestedet uden ’besværende ventetid’. For at gøre det mere håndgribeligt arbejder mange vvs-installatører med en tommelfingerregel om, at det ikke må tage mere end cirka 10 sekunder, før vandet i hanen er varmt. Det giver både god komfort og sikkerhed.
Vælg den rette brugsvandspumpe
Grundfos tilbyder flere typer cirkulationspumper, som er designet til recirkulation af varmt brugsvand. Det er naturligvis vigtigt, at den enkelte pumpe passer til bygningens størrelse.
- Private husstande til 1- og 2-familiehuse = Grundfos COMFORT
- COMFORT BASIC: 100% drift sikrer cirkulation af vandet 24/7
- COMFORT AUTOADAPT: Tilpasser automatisk driften ud fra familiens forbrug
- COMFORT DIGITAL TIMER: Indstilles til drift i de tidsrum, hvor der er særligt behov for varmt vand – det sparer energi på driften resten af tiden
- Mindre boligforeninger og fx børnehaver = Grundfos ALPHA2 N
- Store boligforeninger, skoler, hospitaler, hoteller = Grundfos MAGNA3 N
Du finder et fuldt overblik over varianterne i brugsvandsguiden her.
Danmark hårdt ramt af legionella
Legionella kan udvikle legionærsyge, der er en alvorlig form for lungebetændelse, som især kan være dødelig for personer med nedsat immunforsvar. I 2022 blev 194 danskere smittet, hvoraf 39 døde af infektionen. Med op til 12 gange flere smittede per 100.000 indbyggere end i Norge, Sverige og Finland og 2,5 gange højere end det europæiske gennemsnit er Danmark et af de lande i Europa, der er hårdest ramt*.
Kilder
* https://ing.dk/artikel/trods-alarmklokker-flere-aar-antallet-legionella-tilfaelde-rekordhoejt-264816
** https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/energibesparelse-kan-give-vaekst-af-legionella-i-varmtvandssystemer