Artikel
Maksimer energibesparelser, og reducer driftsomkostninger med et Energy Check
Ofte kan du reducere dit energiforbrug, dine driftsomkostninger og din CO2-udledning ved at opgradere dit anlæg og implementere nyere, mere intelligente og mere effektive pumper – og med et Energy Check fra Grundfos kan du finde ud af, præcis hvor meget du kan spare.
Priserne stiger, forsyningskæderne er ustabile, og behovet for en seriøs klimaindsats er mere presserende end nogensinde. Energiforbrug står for 73% af verdens CO2-udledning – derfor kan energioptimering af bygninger gøre en reel forskel.
Hvor skal vi begynde? Med pumper. De bruger meget energi – og generelt kan det betale sig at udskifte pumper, der er mere end 10 år gamle. Du vil ofte kunne spare 50-70% energi.
Men selv med denne viden kan det være svært at retfærdiggøre udskiftning af alle eksisterende pumper. Hvor meget kan du egentlig spare? Hvordan vurderer du investeringsomkostninger og tilbagebetalingstid? Hos Grundfos kan vi hjælpe dig med at finde svar på disse spørgsmål. I vores Energy Optimisation-portefølje har vi forskellige værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor meget energi du kan spare i dine bygninger.
Energy Check
Til Energy Check anvendes pumpedata taget fra typeskiltet. Til Energy Check Advanced anvendes faktiske pumpedata, herunder flow, løftehøjde og pumpens motoreffekt samt pumpens alder og driftstimer. Fordelen ved et Energy Check er, at man hurtigt kan indsamle de nødvendige data til beregning af de potentielle besparelser.
Energy Check Advanced
I et Energy Check Advanced anvendes der faktiske pumpedata, herunder flow, løftehøjde og pumpens motoreffekt samt pumpens alder og driftstimer. Dataene hentes fra kundens eget måleudstyr eller CTS-system eller fra stikprøvemålinger. Den største fordel er, at der anvendes faktiske pumperelaterede data, hvilket giver et mere præcist billede af de potentielle energibesparelser. Det er relativt hurtigt at indsamle de nødvendige pumpedata og beregne de potentielle besparelser.
Pump Audit
I en Pump Audit fastgøres måleudstyr til pumpen og de omgivende rør. Måleudstyret overvåger pumpeanlæggets aktiviteter i en relativt kort og veldefineret periode. Dataene gemmes på en datalogger og indtastes i et diagnoseværktøj, som Grundfos har udviklet til at identificere et for stort energiforbrug i alle former for pumpeanlæg. Resultatet gør det muligt at sammenligne energiforbruget i dit nuværende pumpeanlæg med energiforbruget i et mere effektivt pumpeanlæg ved hjælp af de data, der er indsamlet i overvågningsperioden. Hele anlægget gennemgås for at fastslå det samlede energibesparelsespotentiale.
Øjeblikkelige resultater og hurtig tilbagebetaling
Når du installerer effektive pumper, opnår du en række fordele med det samme, herunder reducerede driftsomkostninger og reduceret energiforbrug. Samtidig er tilbagebetalingstiden for at implementere effektive pumper typisk mindre end to år. I de fleste tilfælde ligger tilbagebetalingstiden på mellem 1 og 3 år, og med de stigende energipriser er tilbagebetalingstiden endnu kortere.
Bestil et Energy Check eller en Pump Audit fra Grundfos
Hvis du gerne vil optimere dit energiforbrug, hjælper en af Grundfos’ lokale specialister dig gerne. Uanset om du gerne vil have en uforpligtende snak om dit næste projekt eller ønsker at bestille et Energy Check eller en Pump Audit, skal du bare udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig.
Din forespørgsel er blevet sendt
Vi gennemgår nu din forespørgsel og vender tilbage med svar så hurtigt som muligt
Hold øje med din indboks - bekræftelsesmailen er på vej!
Er du allerede tilmeldt, modtager du ikke bekræftelsesmailen.
Med venlig hilsen
Grundfos