Tidligere webinar
Installatørens vigtige rolle ift. HVAC-anlæg
Indregulering er en vigtig – og ofte omstændelig– del af enhver installatørs arbejdsdag. Grundfos GO Balance-appen fjerner noget af presset og gør det muligt for installatøren at foretage en meget nøjagtig indregulering på kort tid.
Indregulering er en arbejdskrævende proces, men afgørende for at sikre, at anlægget kører effektivt. I mange lande er den også obligatorisk, hvis kedlens garanti skal forblive gyldig. Alle installatører vil gerne gøre det korrekt og så hurtigt som muligt, og her kan Grundfos GO Balance-appen hjælpe.
En dokumenteret løsning
Brugen af intelligente produkter inden for HVAC-branchen er stigende, og ca. 63 % af de europæiske installatører er enten positive eller meget positive over for disse produkter. Grundfos GO Balance er et godt eksempel på denne nye måde at arbejde på. Appen er i stand til at afbalancere både kedler og varmepumper og reducerer afbalanceringstiden fra 4-6 timer til under en time. Den er blevet downloadet mere end 34.000 gange og har i øjeblikket næsten 20.000 aktive brugere.
For at installatørerne kan aktivere GO Balance-appen, skal den pågældende applikation have PWM- eller LIN-BUS-protokollen, og pumpen skal have den rette grænseflade. Apha Reader-udvidelsen fås til pumper uden en opdateret grænseflade. Den forbinder appen med enheden via Bluetooth. Når den er tilsluttet, har installatøren øjeblikkelig adgang til værdifulde kedel- og varmepumpedata, som kan gemmes og styres via den enkle brugergrænseflade.
Nem proces i fire trin
Med Grundfos GO Balance er indregulering blot en proces i fire trin. Når installatøren har downloadet appen og indtastet de relevante oplysninger, sker følgende:
- Appen registrerer, hvilke applikationer der skal indreguleres
- Justeringerne foretages på baggrund af det fastlagte målflow
- Når indreguleringen er fuldført, er det muligt at downloade og/eller udskrive rapporter direkte fra appen
- Installatørerne kan fortsætte med at forbedre deres ekspertise ved at se de historiske indreguleringsresultater
GO Balance gør det nemmere for installatøren at indregulere anlæg. Og da flere og flere installatører er afhængige af intelligente løsninger, giver GO Balance også en nem og problemfri forbindelse til digitale HVAC-apparater.
Vil du vide mere om, hvordan Grundfos GO Balance kan tilføre merværdi gennem vores samarbejde? Se optagelsen af vores seneste webinar.