Artikel
Sådan reducerer du CO2-udledningen ved hjælp af lave temperaturzoner i fjernvarmenettet
Med Grundfos iGRID er det muligt at frigive energi til mere end 1,3 millioner europæiske husstande og reducere CO2-udledningen i fjernvarmenettet betydeligt, da den lave forsyningstemperatur gør det muligt at udnytte mere vedvarende energi.
EU har en ambition om at fjernvarme skal være omdrejningspunkt for energiovergangen, fordi den kan lagre energi fra ustabile vedvarende energikilder som vind og sol. Disse lagre skal bruges til at dække et stigende varmebehov og derved understøtte ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 40% i 2030.
For at nå i mål med ambitionerne og udnytte flere vedvarende energikilder er der bred enighed om, at temperaturen i fjernvarmenettet skal sænkes.
Fremtidens fjernvarmeanlæg benytter intelligente og behovsdrevne løsninger
Grundfos iGRID gør det muligt at opdele fjernvarmenettet i mindre lavtemperaturzoner med ensartet bygningsmasse, så man arbejder med differentieret tryk baseret på aktuelt, zoneopdelt forsyningsbehov.
Ændringen betyder, at det ikke længere er bygningsmassen med det højeste temperaturbehov, som afgør den generelle fremløbstemperatur.
For at reducere varmetabet i netværket så meget som muligt optimeres temperaturerne ud fra realtidsdata fra iGRID Målepunkter placeret relevante steder i fjernvarmenettet. Disse data bruges til iGRID Temperaturzone, som kombinerer en blandesløjfe med iGRID Temperaturoptimering til at sænke fremløbstemperaturen for at opfylde det helt nøjagtige behov - hverken mere eller mindre.
Ved installation af iGRID Omløbsskabe i nettets endepunkter sikrer man, at en minimum vejtemperatur overholdes for at sikre varmtvandsproduktionen. Det gælder især om sommeren, hvor opvarmningsbehovet er lavt.
Ved at sænke temperaturen og øge trykket der, hvor det er nødvendigt, reducerer man varmetabet betydeligt, forlænger levetiden på udstyr og rørføring, og desuden muliggøres anvendelsen af flere vedvarende energikilder.
iGRID indregulerer automatisk den enkelte zone baseret på realtidsdata i stedet for manuelt at ændre sætpunkter baseret på teoretiske hydrauliske modeller.
Storkøbenhavn reducerer varmetab med 25%
Efter idriftsætning af en iGRID-løsning i Gentofte er der opnået en reduktion i varmetabet på næsten 19% i det første år, mens det forventede varmetab for år 2 er på over 26%. Det betyder med andre ord en tilbagebetalingstid på det samlede projekt på mindre end 3 år.
I et område med ca. 300 store villaer giver det en årlig reduktion af varmetab på over 680 MWh, hvilket svarer til en CO2-reduktion på 165 ton (baseret på det gennemsnitlige EU-CO2-indeks for 2017 (GaBi)).
Hidtidige iGRID-projekter viser et potentiale for at reducere varmetab med ca. 20-30%.
Gratis opvarmning til 1,3 millioner private husstande
Baseret på Euroheat & Power-landestatistikken for 2017 er mængden af solgt energi i europæiske fjernvarmeselskaber ca. 415 TWh.
Antager man, at temperaturerne i halvdelen af dette fjernvarmenetværk kunne sænkes med 20° C i zoner med et aktuelt varmetab på 20%, ville det give en potentiel reduktion af varmetabet på mere end 15 TWh og en reduktion i CO2-udledningen på 3.700.000 ton.
Med udgangspunkt i et gennemsnitligt varmeforbrug på 12 MWh pr. EU-husstand giver det gratis opvarmning til 1,3 millioner private husstande - blot ved hjælp af temperaturoptimering!
Hver zone kan desuden udstyres med fx varmepumper, som gør, at nettet i den pågældende zone kan anvendes som "termisk batteri" På den måde kan man opsamle overskudsenergi fra forskellige kilder. Samtidig er det muligt at levere et lokalt boost af varme, hvor dette måtte ønskes.
Udforsk alle iGRID-løsningerne
Grundfos iGRID dækker over en række produkter og serviceydelser, der reducerer varmetabet i den enkelte fjernvarmeforsyning markant og er samtidig med til at bane vejen for udnyttelse af vedvarende energikilder ved hjælp af intelligent temperaturstyring.
Ved at arbejde med flere byzoner med blandesløjfer kan temperaturen sænkes, så den opfylder kravene til det aktuelle varmeforsyningsbehov i den enkelte zone og leverer dermed kun den varmeenergi, der er nødvendig - hverken mere eller mindre!
KONTAKT
Lars Heine Knudsen
Senior Key Account, iGRID
lknudsen@grundfos.com
52 32 76 87